Combinato TE 40 AVR
Nuovo prodottoArticolo #r3644
Perforatore combinato
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 5.6 kg
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione, Foratura, Scalpellatura, Impostazione scalpello
- Gamma di diametri di perforazione a percussione: 10 - 20 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Il perforatore combinato più potente della sua categoria
- Massimo comfort per l'operatore grazie al design ergonomico e perfettamente bilanciato
- Gamma di applicazioni estremamente ampia grazie ai mandrini facilmente interscambiabili: mandrino a scatto TE-C (SDS-plus), mandrino a chiave a 3 ganasce e mandrino a serraggio rapido keyless
- Riduzione attiva delle vibrazioni (AVR) tramite impugnatura disaccoppiata
Applicazioni
- Perforazioni a percussione nelle opere in calcestruzzo, muratura e pietra naturale (gamma ottimale di diametri consigliati: da 14 a 24 mm)
- Lavori leggeri di scalpellatura su pareti in calcestruzzo e muratura
- Taglio di inserti usando corone a percussione di diametro fino a 68 mm
- Perforazione ad alta coppia su legno e metallo
Servizi
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!