Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Costruito per durare più a lungo e per funzionare in modo affidabile durante l'impiego quotidiano in cantiere
  • 750 W di potenza per migliori prestazioni di taglio, anche in condizioni difficili
  • Seghetto alternativo per tutte le applicazioni, utilizzabile con una serie di lame su misura
  • Il sistema di morsetto e guida consente un funzionamento molto silenzioso e un preciso controllo della lama
  • Corsa della lama più lunga (28 mm) – capace di tagliare molto più rapidamente e attraverso materiali più spessi o densi
Applicazioni
  • Legno e compositi di legno fino a 120 mm
  • Tavoloni, legno con chiodi
  • Metalli e leghe metalliche
  • Plastiche
  • Pannelli sandwich

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 giorni* o gratis (*5 giorni nel Sud Italia e Isole ) Attenzione: il servizio Hilti Tool Service non è attivo ad agosto e nei periodi festivi.

  • Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Costo mensile di utilizzo per tutti gli attrezzi, le spese di manutenzione e riparazione garantiscono un controllo assoluto dei costi e un'efficienza di back-office.
  • Gli attrezzi ad alte prestazioni e dell'ultima tecnologia aumentano la produttività del cantiere.
  • Gli attrezzi provvisori per i periodi di punta e le applicazioni speciali riducono gli investimenti.
  • La copertura contro il furto riduce i rischi finanziari e le spese impreviste.
Scopri di più sul Fleet Management