Torna al contenuto principale
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Funzionamento praticamente senza polvere – per un avanzamento più rapido e un risultato più preciso
  • Precisione di taglio estremamente alta, con livelli minimi di polvere
  • Sistema per la rimozione della polvere incorporato – offre una visione ottimale della linea di taglio, senza la necessità di tubi aspiratori o sottovuoto
  • Il contenitore per la polvere può essere montato o rimosso in pochi secondi (senza l'ausilio di attrezzi)
  • La tecnologia Hilti Smart Power regola automaticamente la potenza in base al materiale di base da tagliare, fornendo prestazioni di taglio notevolmente elevate e proteggendo il motore da sovraccarichi
Applicazioni
  • Legno e compositi di legno fino a 150 mm
  • Tavoloni, legno con chiodi
  • Metalli e leghe metalliche
  • Plastiche
  • Pannelli sandwich

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

.

  • Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
  • Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
  • La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
Scopri di più sul Fleet Management

Dati Tecnici

Consultazione & Supporto

Collegati per procedere
Registrati
Contattaci
Contattaci
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Soluzioni per il lavoro quotidiano. Scopri di più