Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Funzionamento praticamente senza polvere – per un avanzamento più rapido e un risultato più preciso
  • Precisione di taglio estremamente alta, con livelli minimi di polvere
  • Sistema per la rimozione della polvere incorporato – offre una visione ottimale della linea di taglio, senza la necessità di tubi aspiratori o sottovuoto
  • Il contenitore per la polvere può essere montato o rimosso in pochi secondi (senza l'ausilio di attrezzi)
  • La tecnologia Hilti Smart Power regola automaticamente la potenza in base al materiale di base da tagliare, fornendo prestazioni di taglio notevolmente elevate e proteggendo il motore da sovraccarichi
Applicazioni
  • Legno e compositi di legno fino a 150 mm
  • Tavoloni, legno con chiodi
  • Metalli e leghe metalliche
  • Plastiche
  • Pannelli sandwich

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 giorni* o gratis (*5 giorni nel Sud Italia e Isole ) Attenzione: il servizio Hilti Tool Service non è attivo ad agosto e nei periodi festivi.

  • Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Costo mensile di utilizzo per tutti gli attrezzi, le spese di manutenzione e riparazione garantiscono un controllo assoluto dei costi e un'efficienza di back-office.
  • Gli attrezzi ad alte prestazioni e dell'ultima tecnologia aumentano la produttività del cantiere.
  • Gli attrezzi provvisori per i periodi di punta e le applicazioni speciali riducono gli investimenti.
  • La copertura contro il furto riduce i rischi finanziari e le spese impreviste.
Scopri di più sul Fleet Management