Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Per una velocità di taglio elevata e costante e una lunga durata di vita dell'attrezzo, anche nelle condizioni di cantiere più impegnative
  • Controllo a velocità variabile per un taglio ottimale su vari materiali
  • Taglia a 2700 battute al minuto, con 32 mm di corsa
  • Sistema di sostituzione della lama senza chiave, possibilità di inversione della lama
  • Regolazione senza chiave del pattino di contatto, per un migliore accesso in angoli stretti, consentendo anche un migliore utilizzo della lunghezza della lama
Applicazioni
  • Industria delle costruzioni
  • Taglio di cartongesso, tubi, legno e altri materiali
  • Carpenteria
  • Risanamento di pallet
  • Taglio di travi di legno

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 giorni* o gratis (*5 giorni nel Sud Italia e Isole ) Attenzione: il servizio Hilti Tool Service non è attivo ad agosto e nei periodi festivi.

  • Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Costo mensile di utilizzo per tutti gli attrezzi, le spese di manutenzione e riparazione garantiscono un controllo assoluto dei costi e un'efficienza di back-office.
  • Gli attrezzi ad alte prestazioni e dell'ultima tecnologia aumentano la produttività del cantiere.
  • Gli attrezzi provvisori per i periodi di punta e le applicazioni speciali riducono gli investimenti.
  • La copertura contro il furto riduce i rischi finanziari e le spese impreviste.
Scopri di più sul Fleet Management