Nuovo
Modulo di regolazione di coppia SI-AT-22
#2291197




Accessorio per avvitatori a impulsi cordless per automatizzare il pretensionamento dei dispositivi di fissaggio in linea con le certificazioni (piattaforma della batteria Nuron)
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 0.24 kg
- Dimensioni (LxPxH): 123 x 74 x 56 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 494,64
EUR 494,64
/
1 Pz
Dati tecnici
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
0.24 kg
Dimensioni (LxPxH)
123 x 74 x 56 mm
Documenti
pdf Copertura accessori modulo AT v91 (sistema metrico) - Stato al 26 aprile [ 537.3 KB ]
pdf Hilti coppia adattativa Come trovare la giusta impostazione del bullone [ 742.8 KB ]
pdf Hilti adaptive torque SI-AT-22 - How-to find the right bolt setting [ 345 KB ]
pdf Codici QR per le impostazioni 1-30, italiano [ 150.2 KB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Fino al 30% più veloce di una chiave dinamometrica: basta aggiungere il modulo Adaptive Torque a un avvitatore a impulsi cordless compatibile per risparmiare tempo su ogni singolo fissaggio, rimanendo in linea con le certificazioni ETA sugli ancoraggi per prigionieri
- L’installazione corretta è più facile: basta comunicare al modulo Adaptive Torque con quali elementi di fissaggio si sta lavorando scansionando la confezione con lo scanner di codici a barre incorporato, e il modulo fornirà la pre-tensione desiderata ogni volta che si preme il grilletto
- Compatibili con una vasta gamma di ancoraggi: utilizzate i moduli Adaptive Torque con ancoranti ad espansione, tasselli avvitabili, bullonature metalliche, binari gettati in opera e strutture di supporto MEP
- Pronti per l’ispezione: la documentazione dei fissaggi eseguiti può essere convertita in report utilizzando il software Adaptive Torque Documentation per una maggiore affidabilità ed efficienza del back-office
- Fino al 30% più veloce di una chiave dinamometrica: basta aggiungere il modulo Adaptive Torque a un avvitatore a impulsi cordless compatibile per risparmiare tempo su ogni singolo fissaggio, rimanendo in linea con le certificazioni
Applicazioni
- Posizionamento di ancoranti ad espansione Hilti compatibili (ad es. HST2, HST3, HST4, HSL4, HSA, ecc.) fino a M24 nel calcestruzzo
- Installazione di tasselli avvitabili Hilti compatibili (per es. HUS4) nel calcestruzzo
- Fissaggio ripetibile e controllato di bulloni metallici
- Installazione di bulloni a T in binari di ancoraggio HAC-V e HAC-C per il fissaggio di facciate di muri non portanti, ascensori e installazioni MEP
- Montaggio di sistemi di supporto modulari MI, MQ, MIQ e MT usando collegamenti compatibili
Prodotti correlati
Avvitatore a impulsi a batteria di classe compatta con il massimo equilibrio tra potenza e maneggevolezza (piattaforma a batteria Nuron)
Software per PC per il trasferimento dei dati di posa tasselli/chiodi e l'aggiornamento del modulo di coppia adattabile SI-AT-A22 tramite cavo USB
Avvitatore a impulsi 22V di grande potenza con robusto attacco per anello di frizione da 1/2" per ancoraggi e bullonature più rapidi e sicuri
Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi pesanti con certificazioni per applicazioni rilevanti ai fini della sicurezza (acciaio al carbonio, testa esagonale)
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat