Naselli per rivettatrice RT 6-22

Naselli per il fissaggio di rivetti in acciaio, alluminio e acciaio inox con la rivettatrice cordless RT 6-22 (misure disponibili: da 2,4 mm a 4,8 mm | da 3/32” a 3/16”)
Scegli le opzioni
Diametro
- 2.4 mm
- 3 mm
- 4 mm
- 4.8 mm
Dimensioni della confezione
- 5 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 105,08
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Disponibile in più misure: scegli la misura più adatta alle tue applicazioni di rivettatura tra 2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 4,0 mm o 4,8 mm
- Pezzo di ricambio: ogni confezione contiene un set da 5 per sostituire i naselli per rivettatrice persi o danneggiati
- Disponibile in varie misure: scegli la misura più adatta alle tue applicazioni di rivettatura tra 3/32”, 1/8”, 5/32” o 3/16”
Applicazioni
- I naselli di contenimento contribuiscono a evitare che i rivetti cadano quando si lavora verso il basso
- Naselli di ricambio per la rivettatrice cordless RT 6-22
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat