Torna al contenuto principale
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Tecnologia Hilti Equidist sui segmenti (diametro 35 mm e oltre) - diamanti posizionati accuratamente per prestazioni di foratura ineguagliabili e velocità di foratura costanti per tutta la durata della corona
  • Il sistema unico di modulo X-Change Hilti (diametro 52 - 202 mm) consente una rimozione facile della corona, una rigenerazione rapida della corona incastrata e un cambio corona in cantiere usando solo un cacciavite a punta piatta
  • Risparmiare notevole spazio e peso sostituendo le corone tradizionali con un cilindro singolo e moduli multipli (modulo X-Change)
  • Il connettore rapido BI Hilti permette di fissare o rimuovere le corone molto rapidamente – non servono attrezzi
  • Liberate la vostra corona incastrata dal materiale di base in meno tempo e con meno danni rispetto alle corone tradizionali (modulo X-Change)
Applicazioni
  • Carotaggio con telaio ad acqua su calcestruzzo molto abrasivo

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

Collegati per procedere
Registrati
Contattaci
Contattaci
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello