Organizzatori per piccole parti e valigette per materiali di consumo

Cercare la nostra gamma di scatole e cassette per conservare i materiali di consumo da costruzione e gli accessori per attrezzi

2 Prodotti

Filtro

ProKit

Valigetta porta minuterie PKO 17
Descrizione
Organizer con 11 scomparti, resistente agli urti, grado di protezione IP65 e sistema di aggancio per l'utilizzo con una sola mano (sistema di stoccaggio modulare ProKit)
Dimensione
S
Dimensioni (LxPxH)
387 x 536 x 156 mm
Dimensioni interne
312 x 504 x 115 mm

ProKit

Valigetta porta minuterie PKO 8-H
Descrizione
Organizer a mezza larghezza con 5 scomparti, resistente agli urti, grado di protezione IP65 e sistema di aggancio per l'utilizzo con una sola mano (sistema di stoccaggio modulare ProKit)
Dimensione
M
Dimensioni (LxPxH)
382 x 256 x 156 mm
Dimensioni interne
310 x 212 x 116 mm