Inserti in promo fino al 24%,scontati con e-voucher Inserti15, Inserti18 e Inserti24.Scopri la promo

Trovare valigette per attrezzi per trasportare tutti gli attrezzi Hilti, incluse valigette compatibili con ProKit e valigette portatili per attrezzi singoli o multipli, come cassette, cassetti e casse

4 Prodotti

Filtro

ProKit

Valigetta PKC 61


Descrizione
Cassetta degli attrezzi extra-large con capacità di 16 galloni | 61 litri, resistente agli urti, classificazione IP65 e sistema di aggancio per l'utilizzo con una sola mano (sistema di stoccaggio modulare ProKit)
Dimensione
XL
Dimensioni (LxPxH)
387 x 561 x 422 mm
Dimensioni interne
351 x 506 x 348 mm

ProKit

Valigetta PKC 35


Descrizione
Cassetta degli attrezzi Large con capacità di 9 galloni | 35 litri, resistente agli urti, classificazione IP65 e sistema di aggancio per l'utilizzo con una sola mano (sistema di contenitori modulari ProKit)
Dimensione
L
Dimensioni (LxPxH)
387 x 554 x 267 mm
Dimensioni interne
356 x 515 x 195 mm

ProKit

Valigetta PKC 19


Descrizione
Cassetta degli attrezzi con capacità di 5 galloni | 19 litri, resistente agli urti, classificazione IP65 e sistema di aggancio per l'utilizzo con una sola mano (sistema di stoccaggio modulare ProKit)
Dimensione
M
Dimensioni (LxPxH)
387 x 554 x 168 mm
Dimensioni interne
365 x 516 x 102 mm
Valigetta CF-D vuoto
Descrizione
Custodia per il trasporto di schiume, detergenti e altri articoli
Nessun dato tecnico disponibile