Set punte per avvitatore S-BS (T)
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r25883
Set professionale di inserti punta per avvitatore con zona di torsione per applicazioni con giunti morbidi
- Classe di prodotti: Premium
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- La zona elastica di torsione nel gambo della punta ammortizza i carichi maggiori – all'impatto la punta ruota leggermente, garantendo così una maggiore durata di servizio del prodotto
- La resistenza eccezionalmente alta riduce il pericolo di rotture premature della punta
- Geometria perfetta per una maggiore presa durante l'inserimento, lavorazione di precisione per ridurre i distacchi e le oscillazioni
Applicazioni
- Accoppiamento esagonale da ¼" per l'uso con tutti i comuni portainserti (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Consigliato per l'utilizzo con avvitatori a batteria universali in applicazioni ad avvitamento morbido, per es. in legno o cartongesso
- Per inserire viti in una serie di materiali.
- Versioni Torx, Phillips, quadrate, esagonali e Pozi disponibili