Punta per carotatrice" WDB-SDA 7/16"
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r4462510
Punta per carotatrice di alta qualità per una facile e rapida foratura profonda del legno
- Connettore: 7/16" esagonale
- Materiale base: Legno
- Modalità di lavorazione: Foratura
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Punta filettata ad autoavanzamento per una perforazione rapida e più facile del legno
- Elica ottimizzata per la massima velocità di perforazione
- Il suo speciale rivestimento cromato ne aumenta la resistenza all'usura e permette una facile perforazione
- Ampia scanalatura per un'efficace eliminazione dei trucioli
Applicazioni
- Adatto per la foratura di precisione in legno, legname pesante e legno con chiodi
- Foratura di precisione