Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Punte HSS-Co rettificate in modo preciso
  • Punta progettata appositamente con punto di divisione - per un auto-centraggio preciso, un avvio rapido e meno passaggio in superficie
  • Angolo punta di 135° – la scelta migliore per una maggiore velocità di taglio con meno calore quando si taglia in materiali di base duri
  • Acciaio robusto e di qualità - punte progettate per l'esecuzione di fori precisi su materiali morbidi e duri
  • Rimozione dei trucioli più facile e riduzione ottimizzata del calore - scanalatura a spirale per una migliore distribuzione del lubrificante alla punta
Applicazioni
  • Realizzazione di fori in acciaio mediamente legato e non legato ≤900 N/mm²
  • Foratura in alluminio, ottone, rame e materiali plastici
  • Prestazioni ottimizzate ottenute applicando la velocità e l'olio di taglio corretti

Dati Tecnici

Consultazione & Supporto