PD-C iF Design Awards

HILTI ERHÄLT FÜNF IF DESIGN AWARDS

Die Jury des iF Design Award 2017 vergab vier Produktdesign- und einen Kommunikationsdesign-Award an innovative Neuentwicklungen von Hilti.

Laser-Distanzmessgerät PD-C

Ein weiteres Mal konnte das Laser-Distanzmessgerät PD-C eine Jury in der Kategorie Kommunikationsdesign überzeugen. Das Gerät bietet eine Kombination aus Dokumentationslösung und Software-Applikationen: Es kann Fotos aufnehmen und Messdaten in den Fotos speichern. Die erfassten Ergebnisse werden als individuelle Projektordner via Bluetooth- oder USB-Schnittstelle auf Tablets, Smartphones oder Computer übertragen. Die Gestaltung der Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive und effiziente Handhabung des Geräts und vermeidet dadurch Verständnis- und Übertragungsfehler.

Die vier Preise in der Kategorie Produktdesign erhielt Hilti für die neuen, verschleissfesteren:

  • Betonbohrer TE-YX
  • Akku-Schlagschrauber SID 8-A22 für Holzanwendungen
  • Kompakten Bohrhammer  TE 3-M 
  • Kombihammers  TE 60-ATC/AVR mit verbesserter Bohr- und Meissel-Leistung

Am diesjährigen iF Design Award wurden über 5500 Eingaben von mehr als 2600 Teilnehmern aus 59 Ländern bewertet. Zu den Beurteilungskriterien zählen Gestaltung und Ergonomie oder auch Innovationsgrad, Produktqualität und Funktionalität.

Teilen