Ancoranti a vite HUS3-H 6, HUS3-A 6, HUS3-I 6, HUS3-P 6

Ancoranti meccanici a vite per tubazioni

Ancoranti a vite HUS3 6

Installi velocemente le tubazioni con gli ancoranti a vite HUS3 M6, senza alcuna fatica. Grazie all’uso dell’avvitatore ad impulsi, completi l’inserimento dell’ancorante e il serraggio in un unico passaggio. Risparmi tempo nella messa in posa e non devi più preoccuparti della corretta coppia di serraggio. Hai la massima sicurezza di tenuta perché elimini gli errori dovuti a serraggi di tipo manuale. 

Gli ancoranti a vite HUS3 6 sono estremamente versatili: puoi usarli su calcestruzzo armato, muratura piena, gasbeton, solai alveolari precompressi, anche di spessori ridotti.

Installi velocemente le tubazioni con gli ancoranti a vite HUS3 M6, senza alcuna fatica.
Grazie all’uso dell’avvitatore ad impulsi, completi l’inserimento dell’ancorante e il serraggio in un unico passaggio. Risparmi tempo nella messa in posa e non devi più preoccuparti della corretta coppia di serraggio. Hai la massima sicurezza di tenuta perché elimini gli errori dovuti a serraggi di tipo manuale.

Gli ancoranti a vite HUS3 6 sono estremamente versatili: puoi usarli su calcestruzzo armato, muratura piena, gasbeton, solai alveolari precompressi, anche di spessori ridotti.

Gli ancoranti a vite HUS3 6 sono disponibili in diverse finiture di testa:

  • l’ancorante HUS3-A 6, grazie alla testa con filettatura esterna, ti permette di avvitare direttamente il collare della tubazione;
  • l’ancorante HUS3-I 6 ha una filettatura interna che consente di avvitare una barra filettata della lunghezza desiderata nella testa dell’ancorante. Così puoi fissare più agevolmente, ad esempio, i collari per tubazioni a soffitto;
  • l’ancorante a vite HUS3-P 6 a testa piatta si accompagna perfettamente ai binari di ancoraggio MQ, evitando interferenze con gli altri elementi di fissaggio.

Certificazioni, Valutazione ETA e Marcatura CE, DoP

Gli ancoranti HUS3 6 hanno ottenuto la Valutazione ETA-08/0307 valida per la marcatura CE e il rilascio del DoP per le seguenti condizioni:

  • calcestruzzo non fessurato (Opzione 7) e fessurato (Opzione 1);
  • carichi al fuoco, seguendo la curva di incendio standard secondo EOTA TR020.

Hanno inoltre, conseguito la Valutazione ETA-10/0005, valida per la marcatura CE e il rilascio del DoP per le seguenti condizioni:

  • calcestruzzo alveolare precompresso secondo ETAG001;
  • carichi al fuoco, seguendo la curva di incendio standard secondo EOTA TR020.

Hanno inoltre, conseguito la Valutazione ETA-10/0005, valida per la marcatura CE e il rilascio del DoP per le seguenti condizioni:

  • calcestruzzo alveolare precompresso secondo ETAG001;
  • carichi al fuoco, seguendo la curva di incendio standard secondo EOTA TR020.

Chiedi al tecnico

Teilen