Bemessungssoftware Verbunddübel X-HVB

Dynamische Verbundträger-Planung

Hilti Shear Connector Design Software

Die Hilti Verbundanker-Konstruktionssoftware hilft Ingenieuren dabei, Verbundträger-Planungen im Einklang mit den Eurocode-Normen umzusetzen. Verwalte deinen Arbeitsablauf von der detaillierten Planungsphase bis zur Projektdokumentation.

Raum für dein individuelles Design

Ob du an einem neuen Design mit Standard-Stahlträgern und Trapezblechen arbeitest oder ein behutsames Restaurierungsvorhaben mit bestehenden Stahlprofilen meistern musst, die Verbundanker-Konstruktionssoftware steht dir zuverlässig zur Seite, um effizienteste und beste Lösung zu entwerfen.

Gib dazu einfach die zentralen Planungsvorgaben und -beschränkungen ein und lege die Lastkombinationen und die Steckverbinder fest. Im Schlussbericht wird dir eine Beschreibung deiner Berechnungen, Entwürfe und Zeichnungen angezeigt, um dir die Installation auf der Baustelle zu vereinfachen. 

Mit der Verbundanker-Konstruktionssoftware kannst du:

  • Produktiver arbeiten. Vergiss behelfsmäßige Tabellenkalkulationen oder komplizierte Baukonstruktions-Programme – jetzt kannst du Berechnungen in Minutenschnelle anstellen, ohne auf Sicherheit oder Genauigkeit zu verzichten.
  • Profitabler arbeiten. Mit einer wettbewerbsfähigen, zuverlässigen und zugelassenen Alternative zu zeitraubenden Schweißbolzen.
  • Wertvolle Hilti-Kompetenz über den gesamten Arbeitsablauf. Installateuren sind die Positionsanzeigen im Bericht eine wertvolle Hilfe – so kannst du dich gleich auf dein nächstes Projekt konzentrieren.  Bei Fragen steht dir unser Vertriebs- und Technische Kundendienst immer zur Verfügung.  

Designs individuell gestalten und genaue Berechnungen anstellen für: 

  • Innere Stäbe und Randträger in einfach gestützten Strukturen mit anpassbarer Stahlprofilgeometrie und Stahlklasse
  • Beton mit Leicht- und Normalgewicht
  • Massivplatte (mit oder ohne Vouten) und Platten mit Trapezblechen
  • Verteilte Lasten, Streckenlasten und Punktlasten
  • Abgestützte und nicht abgestützte Bedingungen in der Bauphase
  • Traglastverfahren mit vollständiger oder teilweisem Anschlussgrad
  • Kontrolle von Biegebeanspruchung und Schubwiderstand, inklusive Überprüfungen des Gurtes und seitlichen Torsionsknickens

Erstellung und Archivierung von Projektdaten

Die Verbundanker-Konstruktionssoftware von Hilti macht die Erstellung der Dokumentation einfach. Speichern, Wiederaufgreifen und Bearbeiten von Projekten in einer anpassbaren Umgebung.

Gemeinnutzung innerhalb deines Netzwerks

Speichere, exportiere und teile das Projekt mit deinen Kollegen. Keine Programminstallation nötig – deine Kollegen müssen nur die Hilti-Website ihres Standortes aufrufen, sich registrieren und können die Anwendung nutzen.

Sicher und konform arbeiten

Sicherheit und Zuverlässigkeit durch die Verwendung der entsprechenden Bemessungsnorm mit dem passenden normgerechten Produkt. Mit der Verbundanker-Konstruktionssoftware von Hilti hast du beides. Das Programm verwendet die neuesten Eurocodes und die entsprechenden nationalen Anhänge in Kombination mit dem einzigen Verbunddübel am Markt mit Europäischer Technischer Bewertung. 

DIE VERBUNDANKER-KONSTRUKTIONSSOFTWARE VON HILTI IST EINE KOSTENLOSE ONLINE-ANWENDUNG FÜR KUNDEN MIT REGISTRIERTEM HILTI-ACCOUNT

TECHNISCHE DATEN

  • Lizenzierung: Einzelnutzer-Lizenz
  • Kompatibel mit: Chrome und Firefox
  • Systemanforderungen: Läuft auf Chrome und Firefox

DER TECHNISCHE SERVICE VON HILTI

Benötigst du Hilfe bei deiner Planung können die fachlich versierten Hilti-Ingenieure Befestigungselemente für dich entwerfen. Für weitere Infos kontaktiere dein Hilti-Team vor Ort.

EINEN TECHNIKER FRAGEN

Teilen