Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Gesundheit und Sicherheit auf der Baustelle

Corso di addestramento salute e sicurezza

Für Baustellenleiter und Berufstätige im Bauwesen stehen Gesundheit und Sicherheit an erster Stelle. Jeden Tag lassen sich auf Baustellen viele potenziell gefährliche, regelwidrige und sicherheitskritische Situationen beobachten. Dabei ist es sehr wohl möglich, Unfälle zu vermeiden und gefährliche Arbeitsbedingungen auszumachen: Zusammen können wir mehr Sicherheit auf die Baustelle bringen. In unserem Kurs für Gesundheit und Sicherheit lernst du die effizientesten Systeme zur Verletzungsverhütung kennen und bist dank Erster Hilfe-Techniken in der Lage, Unfälle zu vermeiden und Leben zu retten. Entdecke mit uns, wie es sich mit mehr Sicherheit angenehmer arbeiten lässt.

Ablauf und Inhalte: Kursmodul Gesundheit und Sicherheit

Theoretischer Teil

•Zusammenfassung der Vorschriften des italienischen Gesetzesdekretes 81/2008

•Überblick über die häufigsten Arbeitsunfälle und zu den Themen Gesundheit und Sicherheit im Bauwesen:

•Verletzungen an Händen und Fingern

•Verletzungen an den Augen

•Verletzungen an Knien und Knöcheln

•Kopfverletzungen

•Anweisungen für die korrekte Nutzung von PSA und Verständnis der Symbole

•Vorstellung der wichtigsten Ersetzungs- sowie technischen, organisatorischen und persönlichen Vorbeugungsmaßnahmen zur Vermeidung der verbreitetsten Unfall- und Gefahrenherde.

•Vorstellung der Schutzmaßnahmen gegen Lärm, Staub, Vibrationen und Lastentransport.

•Einführung in die Erste Hilfe-Maßnahmen

Zielstellungen des Kurses Gesundheit und Sicherheit

Am Ende des Kurses:

• Verfügst du über die neuesten Informationen zum Thema Gesundheit und Sicherheit im Bauwesen

• Besitzt du das technische und organisatorische Know-how sowie umfassende Kenntnisse in Persönlicher Schutzausrüstung, um bei der Nutzung von Hilti-Produkten die verbreitetsten Unfall- und Verletzungsherde zu vermeiden. 

• Kennst du die allgemeinen Regeln der Ersten Hilfe und kannst sie anwenden.

•Anmeldung zum Kurs Gesundheit und Sicherheit

Für die Anmeldung zum Kurs Gesundheit und Sicherheit ist das aufgeführte Anmeldungsformular auszufüllen, wobei Folgendes anzugeben ist: bevorzugtes Datum, Adresse des Ausführungsorts des Kurses und schließlich die Namen der Teilnehmer.

Einer unserer Kursreferenten wird dich kontaktieren, um die organisatorischen Einzelheiten zu klären.

Teilnahmegebühr: 330€ 

Die Teilnahmegebühr umfasst das gesamte Material für die Durchführung der praktischen Übungen, die persönliche Schutzausrüstung und die Unterrichtsunterlagen des Kurses. Außerdem ist der Versand des Materials an den Austragungsort der Veranstaltung inbegriffen. 

Alle Hilti Schulungskurse sind nach den Bestimmungen für die steuerliche Absetzbarkeit der Unternehmenskosten* steuerlich absetzbar, da sie Betriebskosten sind, die dazu beitragen, Betriebseinkommen zu bilden.

*  Für mehr Informationen siehe Einheitstext Einkommenssteuer im Abschnitt allgemeine Kriterien für die steuerliche Absetzbarkeit der Unternehmenskosten (Art. 109) und für eine weitere Vertiefung das Rundschreiben des Finanzamts Nr. 27/E vom 26. Mai 2009 in Bezug auf die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer.

Rispondiamo ai tuoi bisogni con le nostre migliori soluzioni. Scopri di più

Kontakt
Kontakt