Fassaden und Verkleidungen

Installation von Aluminium-Unterstrukturen für hinterlüftete Fassaden

Beim Bau von hinterlüfteten Fassaden ist das richtige Aufhängungssystem maßgebend. Es muss sich nicht nur als robust genug erweisen, auf verlässliche Art und Weise jeden Fassadentyp zu fixieren, sondern daneben auch über eine Top-Verarbeitungsqualität sowie eine optimale Wärmedämmung verfügen. Das von Hilti entwickelte Aufhängungssystem für hinterlüftete Fassaden gewährleistet sichere Aufhängung für starke Belastungen trotz seines geringen Gewichts. Durch die Integration von Festpunkt- und Gleitpunktfunktionen in einer einzigen Distanzkonsole werden weniger Komponenten benötigt, was den Einbau der Komponenten vereinfacht.  So kannst du Kosten und Einbauzeiten reduzieren und dein Materialmanagement auf der Baustelle vereinfachen. Das System ist sehr vielseitig und bietet dir die unzählige Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung der Fassade und die unproblematische Erstellung von Einbauplänen für ganze Bauprojekte. Durch die Materialtrennung ist die Wiederverwendung der Fassadenkomponenten problemlos möglich.

Für alle deine Fragen steht dir die qualifizierte Beratung durch die Hilti-Spezialisten direkt vor Ort oder an der Baustelle zur Verfügung, die dir in jeder Situation mit ihrer Expertise weiterhelfen.

Totalstation POS15 / POS 18

Mit einem einzigen Instrument alle Mess-, Berechnungs- und Übertragungsoperationen durchführen. Führe schnelle und präzise Messungen von Abständen, Oberflächen, Neigungen und Winkeln ohne Einsatz von Reflektoren durch. Schnelle horizontale Absteckung für Aushub, Schalungselemente und Befestigungspunkte an Boden und Decke. Praktische Bauachsübertragungen auf mehrere Stockwerke und senkrechte Punktübertragung. Mit den Einweisungslichtern für den Reflektorträger kannst du dich beim Abstecken selbst einweisen. Plan im Gerät dabei: Einzigartige Absteckauswahl vom grafischen CAD-Bauplan direkt auf den Bildschirm und umgekehrt.

Perforatore TE 6-A36-AVR

Grazie al peso ridotto, puoi perforare dall’alto senza fatica e hai sempre la piena potenza della batteria al litio dal primo all’ultimo foro (fino a 20 mm).

Avvitatore ad impulsi a batteria SIW 22-A

È facile da usare anche negli spazi stretti per serrare di bulloni M5-M16 perché ha un design molto compatto e maneggevole. Grazie al variatore elettronico a 3 marce, ti permette di modificare in modo semplice e rapido la velocità e la coppia di serraggio. Ogni singola ricarica della batteria dura più a lungo con il motore Brushless (senza spazzole), capace di allungare anche la vita utile dell’attrezzo.

Sistemi per facciate ventilate

Affidati con sicurezza alle sottostrutture per facciate ventilate: sono staticamente ottimizzate e ti permettono di personalizzare il design del tuo progetto. Puoi visualizzare lo schema di montaggio delle sottostrutture per facilitare l’installazione.

Kontaktiere uns

Teilen