BETON AUFBRECHEN LEICHT GEMACHT

Der perfekte Mix aus Leistung und Gewicht: Hilti Abbruchhammer TE 2000-AVR

Hilti Abbruchhammer TE 2000 Anwendungen

Erledigen Sie den Job mit einem leichten Werkzeug, dessen Leistung mit 30 kg Abbruchhämmern vergleichbar ist. Trotz des leichten Gewichts von 14.5 kg überzeugt der TE 2000-AVR mit 35J Schlagenergie und 1800 Schlägen pro Minute, was zu einer Abtragsleistung von 2,2 Tonnen pro Stunde führt – bei den niedrigsten Vibrationswerten auf dem Markt. Diese Kombination revolutioniert der TE 2000-AVR den Bodenbruch.

ABSOLUT SPITZE

“Dass ein Abbruchhammer gleichzeitig so leicht und leistungsstark sein kann, ist erstaunlich.”

Robert Ciraolo
Projekt Manager

Hilti Projekt Manager

TE 2000-AVR in 60 Sekunden

VOLLE KONTROLLE: WAS DIE TE 2000-AVR AUF DER BAUSTELLE LEISTEN KANN

Hilti Abbruchhammer TE 2000-AVR
1 / 4
Sicheres Aufbrechen von Betonplatten

Weniger Gewicht bedeutet mehr Kontrolle für Sie beim Stemmen von Fußböden.

Hilti TE 2000-AVR
2 / 4
Schlitze und Kanäle erweitern

Erweitern Sie problemlos Bodenkanäle.

Hilti Projekt Manager
3 / 4
Schwere Bodenfliesen entfernen

Entfernen Sie mühelos schwere Bodenfliesen, ohne das Fundament zu zerstören.

Hilti TE 2000-AVR für Aufbrucharbeiten in weichem Untergrund
4 / 4
Meißeln von Kanälen in weichem Untergrund

Stemmen Sie einfach und schnell Kanäle in Estrich für die nachträgliche Installation von Wasser- oder Heizungsrohren.

Erfahren Sie mehr über unser Abbruchhammer-Sortiment

Hilti TE 1000 AVR: UNSER VIELSEITIGER HILTI ABBRUCHHAMMER

TE 1000-AVR: UNSER VIELSEITIGER HILTI ABBRUCHHAMMER

Ein leichter, hochleistungsfähiger Abbruchhammer mit 26 J Schlagenergie und einer Abbruchleistung von 1,17 Tonnen pro Stunde

Mehr erfahren
Hilti Abbruchhammer TE 2000 AVR mit perfektem Leistungs- Gewichtsverhältnis

TE 2000-AVR: ABBRUCHARBEITEN SO LEICHT WIE NIE ZUVOR

Unser neuer, flexibler Abbruchhelfer wiegt gerade einmal 14,5 kg, meistert aber mit 35 J Schlagenergie bis zu 2,2 Tonnen Beton in der Stunde.

Mehr erfahren
Hilti Abbruchhammer TE 3000 AVR für schwere Abbrucharbeiten

TE 3000-AVR: MAXIMALE LEISTUNG FÜR SCHWERE ABBRUCHARBEITEN

Schwere Abbrucharbeiten, einfache Handhabung. Mit einer Abbruchleistung von bis zu 6 Tonnen Beton pro Stunde ist der Hilti Abbruchhammer TE 3000 auf einer Stufe mit Pressluft-/Kompressorgeräten.

Mehr erfahren

Nutzen Sie das ganze Potential Ihres Geräts

Kombinieren Sie für optimale Produktivität Ihren TE 2000-AVR mit unseren neuen TE-SPX-Meißeln

Hilti Meißel für Abbruchhämmer

MEIßEL FÜR UNSERE ABBRUCHHÄMMER

Für jede Anwendung der perfekte Meißel.

Erfahren Sie mehr

Teilen