SPEZIELLES DIAMANTKERNBOHRGERÄT FÜR ANKERSTANGEN UND BEWEHRUNGSEISEN

Schnelles, genaues und nahezu geräuschloses Kernbohren: Das Hilti Diamantbohrsystem DD 30-W

Hilti DD 30-W Diamantkernbohrgerät für Anwendungen mit Schwerlastdübeln und Bewehrungsanschlüssen
Hilti DD 30-W diamond drill for anchor and rebar applications

Mit unserem neuen Hilti Kernbohrsystem DD 30-W für hand- und ständergeführte Nasskernbohrungen schneiden Sie schnell und mühelos durch Bewehrungseisen. Auch in spröden Materialien arbeiten Sie mit unserem neuen Kernbohrsystem extrem genau. Im Vergleich zum Hammerbohren wurde die Vibration drastisch reduziert und mit einem Gewicht von weniger als 8 Kilogramm erledigen Sie Ihre Bohrungen mühelos und schnell.

Ihr Hilti Vorteil: Mit dem Hilti Diamantkernbohrgerät DD 30-W bohren Sie überall dort, wo lautes Hammerbohren zum Problem wird, nahezu geräuschlos.

 

Highlights

  • Nahezu geräuschloses Kernbohren
  • Vibrationsarmes Bohren
  • TopSpin Technologie für ein schnelles Durchbohren von Bewehrungseisen
  • Zugelassene Kernbohr-Systemlösung für das Setzen von Verankerungen





Anwendungen

  • Strukturelles Setzen und Erweitern von Bewehrungseisen
  • Nachträgliche Baustahl-Verankerungen 
  • Installation von Metallteilen wie Handläufen oder dekorativen Schmiedeeisen 
  • Leitplanken, Lärmschutzwände und bauliche Erweiterungen in stark armiertem Beton
  • Installation von großen Rohrleitungen und Anlagen



Vorteile

  • Leistungsstark und präzise: Mit dem Hilti Diamantkernbohrgerät DD 30-W bohren Sie mühelos durch Materialien wie stark armierten Beton, brüchige Fliesen, Marmor oder Mauerwerk
  • Die ideale Lösung bei Sanierungsarbeiten in bewohnten Gebäuden, Krankenhäusern oder Gebäuden, in denen Lärm auf ein Minimum reduziert werden muss.
  • Die Soft-Start-Funktion für einen reduzierten Anlaufmoment  schont die Bohrkrone   
  • Neue Hilti SPX-T Bohrkronen mit einer extra hohen Leistung und Lebensdauer

Topspin Technology

BLEIBEN SIE AM BALL MIT DEM NEUEN HILTI DIAMANTKERNBOHRGERÄT DD 30-W

Mit dem neuen Hilti DD 30-W schaffen Sie Ihre Arbeit bis zu 300% schneller als mit herkömmlichen Diamantkernbohrgeräten.

Aufgrund der exklusiven TopSpin Technologie wird der Anpressdruck, der erforderlich ist, um durch starken Stahlbeton zu bohren, um die Hälfte reduziert. Somit schneiden Sie mühelos durch jedes Armierungseisen. 

8700 Umdrehungen pro Minute in Kombination mit einer leicht exzentrischen Rotation der Bohrkrone übertragen den Druck effizienter auf den Diamantring, was automatisch zu einem schnelleren Bohren führt.

Digital Demo

SEHEN, FÜHLEN UND HÖREN SIE DEN UNTERSCHIED

Erleben Sie Kernbohren in einer neuen Dimension. Mit dem vibrationsarmen und nahezu geräuschlosen Hilti DD 30-W bohren Sie ganz einfach durch harte Materialien wie Bewehrungsstahl oder starken Stahlbeton.

Extrem hohe Leistung und trotzdem um die Hälfte leiser: Wo der Hammerbohrer an seine Grenzen stößt, ist das Hilti Diamantkernbohrgerät DD 30-W gefragt. So bohren Sie praktisch schlagfrei durch zerbrechliche Fliesen oder sprödes Mauerwerk.     

Überzeugen Sie sich selbst und klicken Sie auf die untenstehenden Bilder, um den Unterschied zu erleben.

Die Perfekte Hilti Systemlösung

DAS HILTI DIAMANTKERNBOHRGERÄT DD 30-W UND UNSER HILTI WASSERMANAGEMENTSYSTEM DD-WMS 100

Genehmigt für Ihre Ankeranwendungen

Vertrauen ist gut, Genehmigungen sind besser! Ausschließlich Hilti bietet Ihnen ein zugelassenes Komplettsystem für Ihre Verankerungen in Diamantkernbohrungen. Von unterschiedlichen Ausgangsstoffen bis hin zu anspruchsvollen Konstruktionen wie engen Kantenabständen bietet Ihnen das das Hilti Diamantkernbohrgerät DD 30-W geprüfte Leistung, auf die Sie bauen können.

Mehr zum Kernbohrgerät DD 30-W

Hilti Wassermanagementsystem DD-WMS 100

Mit dem neuen Wassermanagementsystem Hilti DD-WMS 100 arbeiten Sie mobil und halten Ihre Baustelle frei von Bohrschlamm. In Kombination mit unserem Hilti Diamantkernbohrgerät DD 30-W erledigen Sie Ihre Kernbohrungen damit akkurat, schnell und sauber.

Mehr zum Wassermanagement DD-WMS 100

Teilen