BX 3-L (02) Setzgerät
Neues ProduktArtikel #r7775857
Akku-Setzgerät mit 22 V für Anwendungen im Innenausbau
- Abmessungen (LxBxH): 474 x 134 x 368 mm
- Gewicht Gerätekörper: 3.478 kg
- Elementaufnahme: 30 Nägel
Teilen
Leistungen & Anwendungen
Leistungen & Anwendungen
Leistungen
- Die zweite Generation der verbrennungsfreien Direktbefestigungstechnik von Hilti – für hochwertige und zuverlässige Befestigungen auf Beton, Stahl und einigen Arten von Vollziegelmauerwerk
- Verbrennungsfreier Betrieb – keine Lagerhaltung oder Entsorgung von Gasdosen oder Kartuschen notwendig
- Zum Setzen von bis zu 800/500/400 Befestigungen mit nur einer Akkuladung (abhängig vom B22 Akkumodell – 5,2 Ah, 3,0 Ah oder 2,6 Ah)
- Magazinkapazität von 30 Nägeln
- Ausgelegt für hohe Produktivität – Befestigungsgeschwindigkeit von 1,3 Nägeln pro Sekunde
Anwendungen
- Befestigung von Trockenbauschienen auf Beton, Vollsteinmauerwerk oder Stahl an Decken, Wänden und Fußböden
- Befestigung von Gittermatten, Membranen oder Folien mit speziellen Unterlegscheibenhaltern an Betonwänden
- Befestigung von Luftschichtankern auf Beton, Vollsteinmauerwerk oder Stahl – Einsatz von speziellem Rondellenhalter empfohlen
- Geeignet für zahlreiche leichte Befestigungsanwendungen in Beton, Vollsteinmauerwerk oder Stahl
- Befestigung von Kabeln, Leerrohren oder verschiedenen leichten elektrischen Installationen – die Verwendung der speziellen Gerätenase für das ME Bolzensetzgerät wird empfohlen
Für Informationen zu Freigaben oder Zertifikaten sehen Sie bitte bei den jeweiligen Artikeln nach.