Schneller und mit höherer Leistung schleifen

Der Akku-Winkelschleifer AG 4S-A22 setzt die Messlatte für Schnelligkeit und Handling höher

Ob es um das Schneiden von Bewehrungsstäben geht, um das Entgraten, um die Reinigung einer Oberfläche oder das Entfernen von Schweißnähten - man muss das Gerät immer fest im Griff haben, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Der schlanke, leichte und gut ausbalancierte AG 4S-A22 wurde entwickelt, um gut und fest in der Hand zu liegen und bietet genau die perfekte Reaktion auf Ihre Bewegungen, die Sie benötigen.

AG 4S-A22 Winkelschleifer

Für eine große Bandbreite von Materialien geeignet

Mit AG 4S-A22 Beton schleifen

Beton

AG 4S-A22 ist ideal für Kohlenstoffstahl-Anwendungen

Kohlenstoffstahl

Zum Schleifen von Stahl ist bei AG 4S-A22 die Geschwindigkeit variabel regelbar

Rostfreier Stahl

AG 4S-A22 eignet sich zum Schleifen von Metallblechen

Metall

Kompaktes und ausgewogenes Design mit dem Akku-Winkelschleifer AG 4S-A22

Kompaktes und ausgewogenes Design

Das geringe Gewicht, die kompakte Form und das ergonomische Design unterstützen die Handhabung bei mittelschweren bis schweren Schleifarbeiten und bei der Endbearbeitung. Der schlanke Schaftgriff erleichtert das Halten und die Kontrolle des Geräts während des Feinschleifens.  

Durch seine variable Geschwindigkeitsregelung ist dies die ideale Wahl für rostfreien Stahl

Variable Geschwindigkeitsregelung

Mit dem 6-stufigen Geschwindigkeitsregler können Sie die Drehzahl der Schleifscheibe wählen, die Sie benötigen, um Kohlenstoffstahl und rostfreien Stahl zu schleifen, während der bürstenlose Motor und die 22V-Akkus von Hilti zuverlässige Reichweite und Leistung gewährleisten.

Einschaltsperre

Einschaltsperre

Durch die Einschaltsperre arbeitet das Werkzeug durchgehend, ohne dass ständig eine Taste gedrückt werden muss. Das bedeutet eine geringere Belastung des Arms des Bedieners und es erlaubt dem Winkelschleifer, weiter zu schleifen, wenn Sie Ihre Position ändern oder das Werkzeug anders halten.

Der AG 4S-A22 hat einen Schnellstopp für die Trennscheibe, der für größere Sicherheit am Arbeitsplatz sorgt

Sicherheitsfunktionen

Active Torque Control (ATC), Active Vibration Reduction (AVR) und ein schnellwirkender Trennscheibenstopp bedeuten, dass Sie schneller arbeiten können und dabei den Winkelschleifer immer unter Kontrolle haben - für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. 

Der kabellose Winkelschleifer AG 4S-A22 von Hilti

Vielseitig, flexibel und leistungsstark

Als flexible Ergänzung für Ihre Werkbank ist der AG 4S-A22 vollständig mit unserem Angebot an 22V-Akkus und Ladegeräten kompatibel und kann mit allen erhältlichen Trenn- und Schleifscheiben bis zu Localised Dimension Data Required  verwendet werden.

Geschwindigkeitsregelung für das Schleifen von rostfreiem Stahl

Der AG 4S-A22 hat eine Geschwindigkeitsregelung mit 6 Stufen, mit der Sie die Drehzahl der Scheibe zwischen 3.000 und 8.000 rpm einstellen können, um genau Ihren Anforderungen zu entsprechen. Das ist besonders wichtig, wenn Sie mit abrasiven Einsätzen an Edelstahl (Inox) arbeiten, denn dabei bewirkt die Drehzahlregelung Folgendes:

  • Bessere Ergebnisse - Sie können die Schleifwirkung präzise steuern 
  • Schnellere Arbeit - Erfahrene Metallarbeiter können das Werkzeug genau auf ihre effizienteste Arbeitstechnik einstellen 
  • Flexibilität - Sie können die Geschwindigkeit passend zum Material und zur Anwendung regeln 

Der AG 4S-A22 nutzt ein optimiertes Luftstromsystem zur Kühlung des Winkelschleifers und die Elektronik sorgt für eine längere Lebensdauer. Wie zu erwarten ist, haben alle Akku-Geräte von Hilti eine Verschleißgarantie von 2 Jahren. Sollte Ihr Werkzeug einen Defekt haben, reparieren wir es kostenlos innerhalb von 3 Tagen, da können Sie ganz unbesorgt sein.

Zahlreiche verschiedene Scheiben mit gebundenen und beschichteten Schleifmitteln

Ultimative Fächerlamellenscheibe mit kühlender Beschichtung für leichtere Schleifaufgaben an rostfreiem Stahl.

Fächerlamellenscheiben

Ultimative Fächerlamellenscheibe mit kühlender Beschichtung für leichtere Schleifaufgaben an rostfreiem Stahl.

Jetzt kaufen
Ultimative abrasive Schleifscheibe für Metalle mit besonders hoher Schleifleistung und längerer Lebensdauer.

Schleifscheiben

Ultimative abrasive Schleifscheibe für Metalle mit besonders hoher Schleifleistung und längerer Lebensdauer.

Jetzt kaufen
Ultimative abrasive Trennscheibe für Metalle mit noch längerer Lebensdauer und besonders hoher Schnittgeschwindigkeit

Trennscheiben

Ultimative abrasive Trennscheibe für Metalle mit noch längerer Lebensdauer und besonders hoher Schnittgeschwindigkeit.

Jetzt kaufen
Der B22/5,2Ah Akku ist die ideale Lösung für den AG 4S-A22

B 22/5,2 Ah Akku

Leistungsstark und dennoch leicht, bietet dieser Li-Ionen-Akku eine hohe Arbeitsleistung für höhere Effizienz.

Jetzt kaufen

HELPING YOU WITH YOUR DAILY BUSINESS

Services to keep you performing

Unforeseen or hidden factors like lost or damaged tools and repair costs can lead to serious productivity issues on the jobsite.

Our service offerings help you avoid these additional costs and keep you working.

Helping you with your daily business

«Passt Perfekt» Konfigurator

Ihre Zeit ist kostbar. Der Hilti „Passt Perfekt“-Konfigurator hilft Ihnen bei Vergleich und Auswahl von Akku-Geräten, Akkus und Werkzeugen aus unserem Sortiment. Stellen Sie sich ganz einfach Ihr individuelles Set für Ihre Bedürfnisse zusammen.

Passt Perfekt - Jedes Mal

YOUR 24/7 PARTNER

Whatever the job, wherever you are, our teams are always available to help you get the job done

We have dedicated account managers and technical consultants who will meet you directly at the jobsite and offer solutions instantly.

Our customer service agents can provide information, take orders, arrange deliveries and repairs all in just one phone call. And, you have instant access to our products at our many Hilti Stores, where you can try out our tools and inserts and get further advice.

Dedicated customer service agent just a phone call away

Teilen