Sparen Sie Zeit bei der Befestigung an Stahl

Wechseln Sie zu einem schnellen, zuverlässigen Akku-Gerät zur Befestigung an Stahl

Das BX 3-BT weitet die verbrennungsfreie Befestigungstechnik auf X-BT-Gewindebolzen aus, um zahlreiche Anwendungen wie die Befestigung von Gitterrosten, Verbindungen und mechanische, elektrische und Sanitärausstattungen zu meistern. 

Wir präsentieren die Befestigungsgerät BX 3-BT

Für eine große Bandbreite von Grundmaterialien geeignet

Bild eines Stahlblechs

Stahl

Rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl

Gusseisen

Gusseisen

BX 3-BT ist ein verbrennungsfreies Gerät, das komplett mit Ihren Hilti-22-V-Li-Ionen-Akkus versorgt wird. TE 500-A36 verwendet die B36 Akku-Plattform

Verbrennungsfrei

Unser BX 3-BT ist ein verbrennungsfreies Gerät, das komplett mit Ihren Hilti-22-V-Li-Ionen-Akkus versorgt wird. Das bedeutet, Sie müssen keine Treibgaskartuschen mehr lagern und entsorgen, Sie haben weniger Papierkram zu erledigen und besseren Zugang zu Bereichen, in denen pulverbetriebene Geräte nur beschränkt zulässig sind oder Sie eine Erlaubnis für Warmarbeiten benötigen.

Mit dem BX 3-BT Befestigungsgerät können Sie wirklich viel Zeit im Vergleich zu herkömmlichen Methoden wie Schweißen, Festklemmen oder durchgehendes Verbolzen sparen.

Schnell und einfach

Sie können wirklich viel Zeit im Vergleich zu herkömmlichen Methoden wie Schweißen, Festklemmen oder durchgehendes Verbolzen sparen. Bohren Sie einfach ein kleines Pilotloch, befestigen Sie den Bolzen und überprüfen Sie die Setztiefe. Bohren, befestigen und die Befestigung überprüfen - in weniger als 2 Minuten. 

Da keine Pulverkartuschen mehr Rückstände hinterlassen, ist das BX 3 im Grunde wartungsfrei.

Keine Reinigung erforderlich

Da das BX 3-BT mit einem Akkupaket betrieben wird, sind keine Pulverkartuschen mehr nötig, dementsprechend müssen keine Rückstände mehr entfernt werden.  Sie benötigen also keine Reinigungssets, Sprays, Schmiermittel oder sonstiges Zubehör mehr, das sonst zu DX- und Schweißgeräten gehört.

BX 3-Bt ist ein intelligentes Gerät, das über den eingebauten Bluetooth und die Connect App von Hilti vernetzt ist

Smarte Geräte

BX 3-BT gehört zu der wachsenden Zahl von Hilti-Geräten, die mit Ihnen sprechen. Mithilfe der in das Gerät integrierten Bluetooth®-Technologie und der Hilti Connect App können Sie die Zahl der Befestigungen verfolgen, Anleitungsvideos ansehen, Routine-Wartungsprobleme aktiv lösen und sogar einen Kundendienst oder eine Reparatur direkt auf die Baustelle bestellen.

3D-Bild des BX 3-BT Akku-Befestigungsgeräts für Gewindebolzen

Grenzen der herkömmlichen

Methoden Herkömmliche Verfahren zur Befestigung an Stahl können kompliziert, zeitraubend und teuer sein. Schweißen kann bedeuten, dass man den beschichteten Stahl anschleifen muss, einen professionellen Schleifer anstellen muss, Genehmigungen für Warmarbeiten benötigt und den Bereich nach der Arbeit wieder lackieren muss.

  • Durchgangsverbolzung: Das kann bedeuten, dass man Zugang zu beiden Seiten des Stahls braucht, zeitraubendes Bohren und dass Kleinteile wie Muttern und Bolzen herunterfallen und verloren gehen können. 
  • Festklemmen: Das kann bedeuten, dass man Zugang zu beiden Seiten des Stahls braucht, hohe Materialkosten und regelmäßige Wartung, wenn die Klammern Schwingungen ausgesetzt sind. 

Der Vorteil bei Hilti

Mit der X-BT-Befestigung mit stumpfer Spitze treiben Sie eine Befestigung aus Edelstahl in ein vorgebohrtes Loch im Stahl. Das bedeutet, dass der Korrosionsschutz bestehen bleibt, da keine Schäden an der Beschichtung entstehen. Bohren Sie einfach ein Pilotloch, befestigen Sie einen Bolzen und überprüfen Sie das Setzen. Bohren, befestigen und die Befestigung überprüfen - in weniger als 2 Minuten.

Im Gegensatz zum Schweißen oder zur durchgehenden Bohrung muss das Grundmaterial weder vorbereitet noch später nachbearbeitet werden. Dadurch werden die Installationen schneller und der Korrosionsschutz bleibt zuverlässig. Jeder angelernte Arbeiter kann diese Tätigkeiten verrichten; Sie brauchen keinen Schweiß-Profi. Sie müssen auch keinen Zugang zu beiden Seiten des Stahls haben wie beim Durchgangsbohren oder beim Festklemmen - keine Finger mehr an engen Stellen.

Bis vor Kurzem konnte man X-BT nur mit einem Netzstromgerät wie zum Beispiel DX 351-BT setzen. Das neue BX 3-BT hat einen Akku. Das bedeutet, dass Sie keine Pulverkartuschen mehr lagern und entsorgen müssen und weniger Einschränkungen für Warmarbeiten haben.

Im Vergleich zu Geräten mit Netzversorgung ist das BX 3-BT viel komfortabler in der Anwendung, da es weniger Kompressionkraft, Lärm und Rückstoß hat. Außerdem können Sie mit nur einer Aufladung Ihrer Hilti-22-Volt-LiI-Ionen-Akkus bis zu 800 Befestigungen setzen.

Alles, was Sie zum schnellen, zuverlässigen und akkubetriebenen Befestigen an Stahl benötigen

Hilti X-BT Gewindebolzen zur Befestigung an Stahl

X-BT-MR Gewindebolzen

Für zuverlässige Befestigungen an beschichtetem Stahl - diese Bolzen können sogar einen Hilti-Lkw hochheben!

Jetzt kaufen
X-FCM-R grating fastener disc

X-FCM-R HL

Haltflansch zur Verwendung mit Gewindebolzen in stark korrodierender Umgebung.

Jetzt kaufen
Hilti B3-BT W fastener guide

X-FG B3-BT

Different fastener guides ideal for multi-purpose, electrical connections, grating and more.

Jetz kaufen
Hilti SF-BT 22-A cordless drill for predrilling accurate holes for X-BT threaded studs

Akku-Bohrmaschine SF BT 22-A

Runs on the same 22V battery for predrilling accurate holes for X-BT threaded studs. 

Jetzt kaufen

WERTVOLLE BEGLEITER IM ARBEITSALLTAG

Serviceleistungen für zuverlässig höchste Leistung überall

Unvorhergesehene oder versteckte Faktoren wie verlorene Werkzeuge oder Reparaturkosten können zu ernsthaften produktivitätsbezogenen Problemen auf der Baustelle führen.

Mit unseren Serviceleistungen können Sie sich diese Zusatzkosten sparen und weiterarbeiten.

Wertvolle Begleiter im Arbeitsalltag

PASST PERFEKT-KONFIGURATOR

Statten Sie Ihr Team für ein neues Projekt aus oder fügen Sie nur ein neues Akkugerät hinzu? Egal - wir machen es Ihnen einfacher, genau das zu finden, was Sie benötigen.

Mit dem Passt Perfekt-Konfigurator können Sie unsere Akkugeräte zusammenstellen, wie Sie es benötigen. Dabei erhalten Sie Tipps für die geeigneten Akkus, Ladegeräte und Einsätze.

Mit Passt perfekt können Sie die Geräte für Ihren Werkzeugkasten wählen

24/7 partner

Egal welche Arbeiten, egal wo Sie sich befinden: Auf den Rat unserer Mitarbeiter ist Verlass

Unsere technischen Experten kommen direkt zu Ihnen auf die Baustelle und haben rasche Lösungen parat.

Unsere Kundenservice-Mitarbeiter bieten Beratung, nehmen Bestellungen entgegen, und organisieren Lieferungen und Reparaturen mit nur einem Anruf. In Ihrem nächstgelegenen Hilti Store können Sie unsere Geräte und Einsätze ausprobieren und weitere Ratschläge erhalten.

Ihr Kundenservice-Mitarbeiter ist nur einen Anruf entfernt

Teilen