KOMPAKTE KONTROLLE ZUM MITNEHMEN

SF 2-A12 und SF 2H-A12 bieten Hochleistungs-Bohren und -Hammerbohren in einem kleinen

Mit kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht bietet die neue Generation des Hilti Akku-Schraubbohrers SF 2-A12 und des Akku-Hammerbohrers SF 2H-A12 Hochleistungslösungen für Arbeiten in beengten oder schwer zu erreichenden Bereichen.

SF 2-A12 und SF 2H-A12 bieten Hochleistungs-Bohren und -Hammerbohren in einem kleinen, kompakten Korpus

Für eine große Bandbreite an Materialien geeignet

Holz

Holz

Metallarbeiten

Metall

Trockenwände

Trockenwände

Mauerwerk

Mauerwerk

Kompaktes und leichtes Gerät, um in beengten Bereichen und Überkopfarbeiten produktiver zu arbeiten

SF 2H-A12 für das Bohren durch Metall

Bohren und Setzen in Metall

Hohe Drehgeschwindigkeit, kompakte Bauweise und geringes Gewicht lassen diese Bohrschrauber ideal erscheinen für serielle Anwendungen wie das Setzen von Metallschrauben.

SF 2-A12 für Bohren und Schrauben in Holz

Holzschalungen und Installationsarbeiten

Die Kombination aus einer Präzisionskupplung und dem Zwei-Gang-Getriebe liefern Leistung, wo sie benötigt wird, während ein breites Angebot an Einsätzen für Bohrarbeiten in Holzschalungen oder zur Befestigung von Geländern erhältlich ist.

SF 2-A12 für Installationsarbeiten in engen Räumen

Einbau- und Endbearbeitungsanwendungen

Durch den bürstenlosen Motor wird die Gesamtgröße des Geräts verkleinert, um besser in engen Räumlichkeiten zu arbeiten. Die Präzisionskupplung mit Zwei-Gangschaltung, bietet effiziente Energiezufuhr für Tätigkeiten wie die Installation von Schaltschränken. Zwei LED-Lichter leuchten auch dunkle Arbeitsbereiche aus.

SF 2H-A12 für das Bohren durch Mauerwerk

Hammerbohren durch Mauerwerk

Der Hammerbohrmechanismus liefert trotz geringer Größe und Gewicht außergewöhnliche Leistung bei starken 1600 U/min Bohrgeschwindigkeit und 34 Nm hartem Schraubfall.

SF 2-A12 und SF 2H-A12

Wahl zwischen Schraubbohrer und Hammerbohrer

Manchmal ist es schwierig, das richtige Werkzeug für deinem Baustellenbedarf zu finden. Viele wichtige Faktoren spielen eine Rolle und um die Unterschiede in Größe und Gewicht, Leistung, Drehzahl oder U/min, Vollmetallgetriebe oder bürstenlosen Motoren, Bohr- oder Hammerbohrfunktionen zu kennen, scheint man ein Extradiplom zu benötigen.

Am besten du beginnst damit, dich nach den geplanten Arbeiten und den Materialien, die du dafür brauchst, zu richten. Den Anwendungsbereich eines Tools zu kennen, kann deine Auswahl schon stark einschränken.

Der Hilti-Vorteil

Der SF 2-A12 Schraubbohrer und der SF 2H-A12 Hammerbohrer können bei vielen Materialien Verwendung finden und besitzen beide einen bürstenlosen Motor, kompakte Abmessungen und geringes Gewicht, d.h. sie sind ausgewogen und leicht zuj halten, genau richtig für lange Tätigkeiten, um deine Arme und Finger nicht zu ermüden.

Der SF 2-A12 ist ideal für Anwendungen, in denen du in Bohr- oder Schraubarbeiten in Holz, Trockenwände oder durch Metall ausführen musst, während die Hammerbohrfunktion des SF 2H-A12 ihn auch für die Arbeit mit Hohlblockstein, Mauerwerk oder Backstein geeignet erscheinen lässt. Beide Tolls haben den richtigen Mix aus Power und Manövrierbarkeit für die Arbeit in beengten Bereichen, dunklen Arbeitsplätzen oder Situationen, in denen man Grundmaterialien schonend behandeln muss.

Wenn du dazu Akkus vom Typ B12 2.6 oder B12 4.0 wählst, hast du genug Laufzeit für den ganzen Tag.  Für alle Akku-Tools von Hilti gelten eine 20-jährige Garantie, 2 Jahre kostenlose Abdeckung gegen normale Abnutzung sowie eine Reparaturgarantie innerhalb von drei Tagen.

Auch wenn dein SF 2-A12 oder SF 2H-A12 also mal außer Gefecht ist, bringen wir ihn in kurzer Zeit wieder auf Vordermann. 

Hilti-Zubehörteile erhöhen die Leistung einer Vielzahl an Schraub- und Bohranwendungen

Bit-Set Compact+ Uni S

Schrauberbits

Leistungsstarkes diamantbeschichtetes Schraubendreherbit-Set für Anwendungen mit hartem Schraubfall.

Jetzt kaufen
Spade Bit

Flachfräsbohrer

Spade bit for fast drilling of shallow holes in wood.

Jetzt kaufen
HSS Bit

HSS Bit

Präzisionsgeschliffener Premium-HSS-Bohrer zum Erstellen von Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser in Metall.

Jetzt kaufen
Masonry Bit

Mauerwerksbohrer

Mauerwerksbohrer zum Bohren von Löchern in Mauerwerk, Leichtbauwänden und Leichtbeton.

Jetzt kaufen

WERTVOLLE BEGLEITER IM ARBEITSALLTAG

Serviceleistungen für zuverlässig höchste Leistung überall

Unvorhergesehene oder versteckte Faktoren wie verlorene Werkzeuge oder Reparaturkosten können zu ernsthaften produktivitätsbezogenen Problemen auf der Baustelle führen.

Mit unseren Serviceleistungen können Sie sich diese Zusatzkosten sparen und weiterarbeiten.

Wertvolle Begleiter im Arbeitsalltag

PASST PERFEKT-KONFIGURATOR

Statten Sie Ihr Team für ein neues Projekt aus oder fügen Sie nur ein neues Akkugerät hinzu? Egal - wir machen es Ihnen einfacher, genau das zu finden, was Sie benötigen.

Mit dem Passt Perfekt-Konfigurator können Sie unsere Akkugeräte zusammenstellen, wie Sie es benötigen. Dabei erhalten Sie Tipps für die geeigneten Akkus, Ladegeräte und Einsätze.

Mit Passt perfekt können Sie die Geräte für Ihren Werkzeugkasten wählen

24/7 partner

Egal welche Arbeiten, egal wo Sie sich befinden: Auf den Rat unserer Mitarbeiter ist Verlass

Unsere technischen Experten kommen direkt zu Ihnen auf die Baustelle und haben rasche Lösungen parat.

Unsere Kundenservice-Mitarbeiter bieten Beratung, nehmen Bestellungen entgegen, und organisieren Lieferungen und Reparaturen mit nur einem Anruf. In Ihrem nächstgelegenen Hilti Store können Sie unsere Geräte und Einsätze ausprobieren und weitere Ratschläge erhalten.

Ihr Kundenservice-Mitarbeiter ist nur einen Anruf entfernt

Teilen