Akku-Bohrschrauber mit Powerleistung

Die Bohrschrauber der Power-Leistungsklasse SF 6-A22 und SF 6H-A22 mit ATC

Mit brandneuem Design und bürstenlosem Motor haben Sie jetzt 20% mehr Leistung und Laufzeit für verschiedenste Anwendungen - und all das in einem kompakten Gehäuse.

Wir präsentieren den Akku-Bohrschrauber und Hammerbohrer SF 6(H)-A22

Für eine große Bandbreite an Materialien geeignet

SF 6(H)-A22 für das Arbeiten mit Holz

Holz

SF 6(H)-A22 für das Arbeiten mit Metall

Metall

SF 6(H)-A22 für das Arbeiten mit Trockenwänden

Trockenwände

SF 6(H)-A22 für das Arbeiten mit Mauerwerk

Mauerwerk (SF 6H-A22)

Präzisionsbohren mit dem SF 6 (H)-A22

Leistungsstarkes und präzises Bohren

Ob Holz, Metall, Trockenwände oder Mauerwerk - mit den Akkubohrschraubern SF 6-A22 und SF 6H-A22 hast du die Power, Schrauben und Bolzen ohne Beschädigung deines Grundmaterials einzusetzen. 

Der SF 6(H)-A22 nutzt einen bürstenlosen Motor

Bürstenloser Motor

Der neue bürstenlose Motor von Hilti, der den SF 6-A22 und SF 6H-A22 antreibt, bietet dir 20% mehr Leistung und Arbeitsdauer pro Akkuladung.

Der SF 6(H)-A22 ist mit Aktiver Torsionskontrolle ausgerüstet

Aktive Torsionskontrolle (ATC)

Bleiben Einsätze stecken oder verkeilen sich, kann dies zu Unfällen führen. Hilti ATC schützt dein Werkzeug schnell und effizient vor Überdrehung und sorgt für sicheres Arbeiten auf der Baustelle.

Der SF 6 (H)-A22 ist mit einer elektrischen Rutschkupplung für längere Lebensdauer ausgerüstet

Elektrische Rutschkupplung für längere Lebensdauer

Eine elektronische Rutschkupplung vermeidet das zu starke Anziehen von Schrauben und reduziert die Abnutzung deines Werkzeugs, so dass dein Hilti Bohrschrauber und Hammerbohrer länger hält.

Hochleistungsbohren mit dem SF 6 (H)-A22

Schnelles und leichtes Bohren

Mit einem vielfältigen und flexiblen Sortiment an Bits verschiedener Durchmesser bohrst du mit den SF 6-A22 und SF 6H-A22 leicht und im Handumdrehen in verschiedenen Materialtypen. 

SF 6-A22 und SF 6H-A22 sind mit dem gesamten Sortiment von 22V-Geräten kompatibel

Kompatibel mit 22V-Akkus

SF 6-A22 und SF 6H-A22 können mit allen Hilti B22-Akkus betrieben werden, d.h. Ihre Tools sind Teil einer stetig wachsenden Plattform von 22V Profi-Leistungstools.

Hochleistungs-Hammerbohren in Mauerwerk mit dem SF 6 (H)-A22

Hammerbohren unter Hochleistung

Mit dem SF 6H-A22 Hammerbohrer bohrst du durch Mauerwerk und leichten Beton. Ob du nun Sondierbohrungen durchführst oder Lochsägen verwendest, bist du immer auf der sicheren Seite.

SF 6-A22 und SF 6H-A22 besitzen eine kompakte und ausbalancierte Bauform

Kompaktes und ausgewogenes Design

Die kompakte Form und das ergonomische Design helfen dir dabei, Bohren und Setzen zu verbessern. Der schlanke Schaftgriff erleichtert das Halten und die Kontrolle des Geräts beim Arbeiten mit Holz, Metall und Mauerwerk.

Entdecke die wichtigsten Merkmale von SF 6-A22 und SF 6H-A22

Loading
Wir präsentieren SF 6-A22 und SF 6H-A22

Eine Wahl ohne Kompromisse:

Akku-Bohrschrauber sind aus Baustellen heute nicht mehr wegzudenken. Sie sind vielseitig einsetzbar und leistungsstark und können für Bohrungen oder Verschraubungen in Holz und Metall eingesetzt werden, während man mit Hammerbohrern Bohrungen und Verschraubungen in Beton und Mauerwerk tätigt.

Aber noch vor gar nicht langer Zeit war das Angebot von Power-Bohrschraubern sehr überschaubar. Angesichts der ganz unterschiedlichen Anwendungsbereiche, in denen Bohrschrauber eingesetzt werden, muss dir aber eine Auswahl an verschiedenen Leistungsklassen und Funktionen zur Verfügung stehen. Zentrale Funktionen, nach denen du Ausschau halten solltest:

  • Akkusystem Die 22V-Akkus bieten für Profinutzer ausreichend Leistung, um große Bohröffnungen für Anwendungen wie Holzrahmenbau, Bohrungen durch Mauerwerk oder das Antreiben von Spaxschrauben in Holz durchzuführen. 
  • Elektrische Rutschkupplung Schaltet die Antriebswelle des Bohrers automatisch aus, wenn ein voreingestellte Widerstand erreicht wurde, so dass das Ausbrechen von Schraubköpfen verhindert und der Motor bei großem Widerstand geschützt wird. Geschwindigkeitsregelung. 
  • Durch die Kombination eines Zweipunkt-Schiebeschalters oder Auslösers kannst du hohe oder niedrige Getriebestufen wählen, wobei niedrige Geschwindigkeiten sich für das Einsetzen von Schrauben eignen, während hohe Geschwindigkeit ideal für Bohrarbeiten sind.   

Der Hilti-Vorteil: Hilti bietet dir eine große Auswahl an Bohrschraubern in verschiedenen Größen und Leistungsmustern, damit du jederzeit das richtige Werkzeug für deine Arbeit hast. SF 6-A22 und SF 6H-A22 sind Power Class-Geräte, d.h. sie bieten dir ein ausgezeichnetes Leistungs-Größen-Verhältnis für vielfältige Anwendungen. Dazu sind sie mit dem einzigartigen Hilti-System der Aktiven Torsionskontrolle (ATC) ausgerüstet, um dir noch mehr Schutz gegen Rückstöße zu verleihen. 

Beide Tools sind mit einem bürstenlosen Motor für bis zu 65 Nm Drehmoment mit weichem Schraubfall und einer maximalen Leerlaufdrehzahl von 2000 U/min im 2. Gang ausgerüstet - kombiniert erhältst du damit branchenbeste Anwendungsgeschwindigkeiten. Ob du also Löcher in Stahl bohrst oder große Durchgangsbohrungen in Holz, hast du immer die Power und Vielseitigkeit, verschiedene Bohr- und Verschraubungstätigkeiten durchzuführen. 

Entdecke für den SF 6(H)-A22 unser breites Sortiment an Einsätzen für Höchstleistung

Flachfräsbohrer

Flachfräsbohrer

Flachbohrer vom Typ WDS-B für Holz bieten eine Bohrspitze mit automatischem Vorschub im innovativen Design für die schnelle Ausführung von Bohrlöchern in Holz.

Jetzt kaufen
High Speed Steel (HSS) Drill Bits

High Speed Steel (HSS)-Bohrer

Je nach Leistungsanforderungen kannst du zwischen den Optionen Standard (walzgeschmiedet), Premium (geschliffen) oder Ultimate (Kobalt) wählen.

Jetzt kaufen
Masonry Drill Bits

Mauerwerksbohrer

Mauerwerksbohrer MDB sind besonders für Hammerbohrer wie den SF 6H-A22 für Bohrarbeiten in Mauerwerk und leichtem Beton geeignet.

Jetzt kaufen
Hole Saws

Lochsägen

BiMetal-, MultiCut- und Karbid-Lochsägen zum Schneiden von Löchern in unterschiedlichen Materialien bieten Schnellspannvorrichtungen für problemlosen Werkzeugwechsel.

Jetzt kaufen

WERTVOLLE BEGLEITER IM ARBEITSALLTAG

Serviceleistungen für zuverlässig höchste Leistung überall

Unvorhergesehene oder versteckte Faktoren wie verlorene Werkzeuge oder Reparaturkosten können zu ernsthaften produktivitätsbezogenen Problemen auf der Baustelle führen.

Mit unseren Serviceleistungen können Sie sich diese Zusatzkosten sparen und weiterarbeiten.

Wertvolle Begleiter im Arbeitsalltag

PASST PERFEKT-KONFIGURATOR

Statten Sie Ihr Team für ein neues Projekt aus oder fügen Sie nur ein neues Akkugerät hinzu? Egal - wir machen es Ihnen einfacher, genau das zu finden, was Sie benötigen.

Mit dem Passt Perfekt-Konfigurator können Sie unsere Akkugeräte zusammenstellen, wie Sie es benötigen. Dabei erhalten Sie Tipps für die geeigneten Akkus, Ladegeräte und Einsätze.

Mit Passt perfekt können Sie die Geräte für Ihren Werkzeugkasten wählen

24/7 partner

Egal welche Arbeiten, egal wo Sie sich befinden: Auf den Rat unserer Mitarbeiter ist Verlass

Unsere technischen Experten kommen direkt zu Ihnen auf die Baustelle und haben rasche Lösungen parat.

Unsere Kundenservice-Mitarbeiter bieten Beratung, nehmen Bestellungen entgegen, und organisieren Lieferungen und Reparaturen mit nur einem Anruf. In Ihrem nächstgelegenen Hilti Store können Sie unsere Geräte und Einsätze ausprobieren und weitere Ratschläge erhalten.

Ihr Kundenservice-Mitarbeiter ist nur einen Anruf entfernt

Teilen