Akku-Schlagschrauber mit hoher Drehmomentkraft

Der Schlagschrauber SIW 9-A22 3/4“ mit seiner hohen Drehmomentkraft

Mit seinem robusten Getriebegehäuse aus Metall und seiner besonders langlebigen Aufnahme aus 3/4“-Stahl mit Durchsteckstift erledigt der SIW 9-A22 Ihre anspruchsvollen Arbeiten.

Wir präsentieren die Bandsäge SB 4-A22

Für die Anforderungen auf der Baustelle entwickelt

Metall

Metall

Beton

Beton

Holz

Holz

Der SF 6H-A22 ist schnell und vielseitig

Hohes Drehmoment zum Verbolzen in Baustahl

Mit seinem Nenndrehmoment von 800 Nm dient der SIW 9-A22 zum Verbolzen an Baustrukturen und kann Schrauben sowie Muttern bis zu einer Größe von M24 anziehen. Durch sein Getriebegehäuse und die besonders starke Aufnahme aus 3/4“ Stahl hat dieses Gerät genau die Robustheit für die Bedingungen auf der Baustelle.

Der SF 6H-A22 passt genau zu Ihren weiteren 22-Volt-Geräten

Zur Verbesserung der einfachen Handhabung und Kontrolle konzipiert

Sein schmaler Durchmesser und die integrierten LED des SIW 9-A22 erleichtern das Arbeiten in engen Räumen. Der Griff und der Auslöser wurden so entwickelt, dass Sie bei Tätigkeiten wie dem Anziehen von Flanschverbindungen bei Rohren bessere Kontrolle über das Gerät behalten. 

Der SF 6H-A22 hat eine Kraft, die ganz leicht zu nutzen ist

Weniger Vibrationen durch das neue Doppelwellengetriebe

Zum Setzen von Schraubankern mit großem Durchmesser wie HUS3-H14 und HUS3-H10 von Hilti haben wir ein Doppelwellengetriebe entwickelt, das die Vibrationen senkt und dadurch die Sicherheit bei langen Arbeitseinsätzen an Beton erhöht. 

Der SF 6H-A22 hat eine Kraft, die ganz leicht zu nutzen ist

Funktionen für mehr Sicherheit und Produktivität

Um die Sicherheit der Arbeiter und der Arbeitsumgebung zu unterstützen, ist der SIW 9-A22 mit einer E-Spring ausgestattet, die durch eine durchgehende Öffnung in der Aufnahme verbunden wird, damit die Einsätze genau an der richtigen Stelle bleiben. Um zu verhindern, dass das Gerät aus Versehen fallen gelassen wird, kann ein zusätzlicher Fallsicherungsriemen verwendet werden.

Warum sollte man einen Schlagschrauber mit hoher Drehmomentkraft brauchen?

SIW 9-A22 Hochleistungs-Schlagschrauber

Man kann die Auswirkungen von Akku-Elektrogeräten auf das Bauwesen und die Maschinenbaubranche gar nicht übertreiben.

Der Akku-Schlagschrauber bildet dabei keine Ausnahme. Im Gegensatz zu Akku-Bohrschraubern und Drehschlagschraubern, die sehr gut zum Bohren von Löchern und zum Eindrehen von Schrauben sind, wurde der Schlagschrauber speziell zum Anziehen und Lösen von Schrauben, Muttern und Zugschrauben mit unterschiedlichen Sechskanten entwickelt.

Der Unterschied zu einem Drehschlagschrauber ist, dass er sowohl die Drehkraft (Drehmoment) als auch kurze „Schläge“ oder Stöße nutzt, die nur Millisekunden dauern, so dass das relativ kleine Gerät große Kraft zur Verfügung stellt. Das Gerät ist mit einem besonderen Gehäuse ausgestattet, das die Reaktionskraft selbst absorbiert. Dadurch können die Arbeiter das Gerät sogar mit nur einer Hand bedienen.

Der Vorteil bei Hilti

Die Produktreihe der Akku-Schlagschrauber von Hilti, zu denen der SIW 22T-A und der SIW 6AT-A22 gehören, wurde erweitert, um die Anforderungen auch sehr anspruchsvoller Einsätze zu erfüllen. Der neue SIW 9-A22 Akku-Schlagschrauber erreicht ein Drehmoment bis zu 800 Nm, was mehr als genug Kraft und Leistung für harte Schraub- und Verankerungsanwendungen in Stahl, Beton und Holz ist. Der SIW 9-A22 hat eine besonders starke Aufnahme aus  ¾”-Stahl mit Durchsteckstift zur Befestigung. Dabei wird die Hilti-E-Spring genutzt, um große Einsätze an der Aufnahme zu befestigen und sie während intensiver Arbeitseinsätze an ihrer Stelle zu halten. Dadurch wird die Gefahr des Herunterfallens schwerer Einsätze und somit die Unfallgefahr für die Arbeiter auf der Baustelle verringert. Mit der Hilti-E-Spring erfolgt die Befestigung der Einsätze schnell und sicher. Keine Stillstände mehr in der Produktion.  Zur Steigerung der Produktivität hat der SIW 9-A22 ein Doppelwellengetriebe. Diese neue Technologie verlängert die Lebensdauer des Geräts und senkt die Vibrationen. Beide zusammen sorgen dafür, dass sich die Nutzer weniger anstrengen muss und dass ein einziger Bediener das Gerät länger benutzen kann.

Wie zu erwarten ist, haben alle Akku-Geräte von Hilti eine Verschleißgarantie von 2 Jahren. Sollte Ihr Werkzeug einen Defekt haben, reparieren wir es kostenlos innerhalb von 3 Tagen, da können Sie ganz unbesorgt sein.

Hilti Schlagschraubereinsätze wurden für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt

Lange Schlagschraubereinsätze von Hilti

Lange ¾”-Schlagschraubereinsätze SI-S ¾” - L von Hilti

Lange ¾”-Schlagschraubereinsätze sind die Universallösung, die Ihnen genügend Einsätze für alle Ihre Verankerungen und Verschaubungen bietet.

Kurze Schlagschraubereinsätze von Hilti

Kurze ¾”-Schlagschraubereinsätze SI-S ¾” von Hilti

Kurze ¾”-Schlagschraubereinsätze sind die perfekten Problemlöser, wenn Sie an engen Stellen arbeiten müssen, die Sie mit Ihren langen Einsätzen nicht erreichen können.

E-Spring (for 3/4" impact socket), Safetypin for 3/4" impact sockets (alternative to pin&ring)

Hilti E-Springs

Only a through hole fixation ensures big sockets to stay on the anvil, not being a hazard for other workers on the jobsite. With the new Hilti E-Spring, through-hole socket fixation can be done in one step, ensuring no downsides in productivity. 

HUS-Prüflehre für den SIW 9-A22

HUS-Prüflehre

Hiermit können Sie ganz schnell die Abnutzung eines HUS-Schraubankers überprüfen. Es wird angezeigt, ob der Anker noch einmal verwendet werden kann. Sie passt zu den Akku-Schlagschraubern SIW 6AT-A22, SIW 22T-A und SIW 9-A-22.

WERTVOLLE BEGLEITER IM ARBEITSALLTAG

Serviceleistungen für zuverlässig höchste Leistung überall

Unvorhergesehene oder versteckte Faktoren wie verlorene Werkzeuge oder Reparaturkosten können zu ernsthaften produktivitätsbezogenen Problemen auf der Baustelle führen.

Mit unseren Serviceleistungen können Sie sich diese Zusatzkosten sparen und weiterarbeiten.

Wertvolle Begleiter im Arbeitsalltag

PASST PERFEKT-KONFIGURATOR

Statten Sie Ihr Team für ein neues Projekt aus oder fügen Sie nur ein neues Akkugerät hinzu? Egal - wir machen es Ihnen einfacher, genau das zu finden, was Sie benötigen.

Mit dem Passt Perfekt-Konfigurator können Sie unsere Akkugeräte zusammenstellen, wie Sie es benötigen. Dabei erhalten Sie Tipps für die geeigneten Akkus, Ladegeräte und Einsätze.

Mit Passt perfekt können Sie die Geräte für Ihren Werkzeugkasten wählen

24/7 partner

Egal welche Arbeiten, egal wo Sie sich befinden: Auf den Rat unserer Mitarbeiter ist Verlass

Unsere technischen Experten kommen direkt zu Ihnen auf die Baustelle und haben rasche Lösungen parat.

Unsere Kundenservice-Mitarbeiter bieten Beratung, nehmen Bestellungen entgegen, und organisieren Lieferungen und Reparaturen mit nur einem Anruf. In Ihrem nächstgelegenen Hilti Store können Sie unsere Geräte und Einsätze ausprobieren und weitere Ratschläge erhalten.

Ihr Kundenservice-Mitarbeiter ist nur einen Anruf entfernt

Teilen