Ultimate-Performance für kabelloses Schneiden

Die SR 30-A36 Akku-Säbelsäge für anspruchsvolle Abbrucharbeiten

Die SR 30-A36 ist die ideale Lösung für schwere Abbrucharbeiten und Schnittarbeiten in allen Baugewerben. Mit 36 Volt Power und schnell auswechselbaren Sägeblättern kannst du alle Arten von Materialien und Verbundmaterialien schneiden, von Holz und Metall bis Backstein und Mauerwerk.

Wir präsentieren die SR 30-A36 Akku-Säbelsäge für Abbrucharbeiten

Für eine breite Palette von Anwendungen geeignet

Metallarbeiten

Metall

Holz schneiden

Holz

Mauerwerk-Abbruch

Ziegel

Abbruch von Mauerwerk

Mauerwerk

Die SR30-A36 nutzt die 36V-Akkuplattform für schnelle und vielseitige Schneidarbeiten

Der 36V kombiniert die Power von Kabelwerkzeugen mit kabelloser Bewegungsfreiheit

Die SR 30-A36 ist mit einem 36V-Akku ausgestattet, der die Power eines Kabelwerkzeugs mit den Vorteilen kabelloser Flexibilität vereint und durchhält, bis die Arbeit getan ist.

Die SR 30-A36 ist schnell und vielseitig mit ergonomischer Handhabung

Der Doppelgriff verbessert die Ergonomik für leichtes Handling

Die SR 30-A36 beinhaltet eine neue Werkzeugaufnahme, eine patentierte Schnell-Sägeblatteinspannung und einen externen Hebel, um in allen Lagen zu arbeiten.

Die SR 30-A36 ist ein sehr wirtschaftliches Tool.

Mit hellem LED-Licht und DRS-Adapter produktiver arbeiten

Optionales Staubsabsaugsystem (Dust Removal System-DRS), Aktive Vibrationsreduktion (AVR), SR CA-Schneidassistent und helle LED-Beleuchtung sorgen für branchenbeste Leistungen.

Ein Sägeblatt-Sortiment für mehr Schnitte pro Ladung.

Mit diesen Sägeblätter machst du mehr Schnitte pro Ladung.

Sägeblätter für Abbrucharbeiten sind für schweres, schnelles Schneiden ausgelegt und eignen sich für viele Materialien, einschließlich Holz mit eingelassenem Metall, Dächer, Mauerwerk, Mauern und Metall.

Wir präsentieren die SR 30-A36

Diese hochproduktive Akku-Säbelsäge schneiden durch fast alles und sind die mobilen Geräte der Wahl für Renovierungs- und Abbrucharbeiten. Mit ihren hohen Leistungsmerkmalen schneiden Säbelsägen auch durch Bauholz mit Nägeln.

Auch alle herkömmlichen Metallsorten wie Stahl, Aluminium, Kupfer und Eisen sind kein Problem für dieses Tool. Um mehr aus deinem Werkzeug herauszuholen, benötigst du die starke Power von 36V-Akkus und hochperformative Sägeblätter zum Schneiden durch Holz, Metall, Backstein und Mörtel.

Der Hilti 36V-Vorteil

Die SR 30-A36 Akku-Säbelsäge besitzt die Power für anspruchsvolle und schwere Abbrucharbeiten. In Kombination mit dem hervorragenden 36V-Akku nutzt du die Leistung eines Kabelwerkzeugs, kannst deine Arbeiten schneller durchführen und dank der langen Akkulaufzeit mehr schaffen. Dank eines bürstenlosen und geringem Gewicht ist die SR 30-A36 ein ausbalanciertes Tool, perfekt für Überkopfarbeiten und in großer Höhe, die den Bediener nicht ermüdet und gefährdet.

Durch Sicherheitsfunktionen wie Aktive Vibrationsreduktion (AVR), Schnellstopp-Funktion für Sägeblätter und optionalem Staubabsaugsystem (Dust Removal System-DRS) kannst du drinnen und draußen unter fast allen Bedingungen deiner Arbeit nachgehen.

Für alle Akku-Tools von Hilti gelten eine 20-jährige Garantie, 2 Jahre kostenlose Abdeckung gegen normale Abnutzung sowie eine Reparaturgarantie innerhalb von drei Tagen. Auch wenn deine SR 30-A36 also mal außer Gefecht ist, bringen wir sie in kurzer Zeit wieder auf Vordermann. Dazu ermittelst du den Standort aller deiner Werkzeuge mit der On!Track-Track-Lösung in kürzester Zeit und sparst Zeit und Geld.

Hilti-Sägeblätter für Säbelsägen bieten ideale Leistungsmerkmale und extralange Lebenszeit für viele Metall- und Holzschnittanwendungen

Schnitte in dickem Metall

Schnitte in dickem Metall

Säbelsägeblatt in Premium-Qualität, langlebige Schnittleistung in Metall mit mehr als 3 mm Stärke.

Jetzt kaufen
Mehrzweck-Schnittwerkzeug in Premium-Qualität

Mehrzweck-Schnittwerkzeug in Premium-Qualität

Mehrzweck-Säbelsägeblätter in Premium-Qualität, langlebig bei Abbrucharbeiten, bei denen Metall, Holz und andere Werkstoffe zersägt werden müssen.

Jetzt kaufen
Premiumleistung beim Schnitt in Holz, das Metall enthält

Premiumleistung beim Schnitt in Holz, das Metall enthält

Säbelsägeblatt in Premium-Qualität für Abbrucharbeiten in Holzkonstruktionen, die Metall enthalten. Stark in Metall und schnell in Holz.

Jetzt kaufen
Säbelsägeblätter für Feuerwehr- und Rettungseinsätze

Säbelsägeblätter für Feuerwehr- und Rettungseinsätze

Hochwertige Säbelsägeblätter für Feuerwehr- und Rettungseinsätze sowie für extrem schwere Metallschnitte.

Jetzt Kaufen

WERTVOLLE BEGLEITER IM ARBEITSALLTAG

Serviceleistungen für zuverlässig höchste Leistung überall

Unvorhergesehene oder versteckte Faktoren wie verlorene Werkzeuge oder Reparaturkosten können zu ernsthaften produktivitätsbezogenen Problemen auf der Baustelle führen.

Mit unseren Serviceleistungen können Sie sich diese Zusatzkosten sparen und weiterarbeiten.

Wertvolle Begleiter im Arbeitsalltag

PASST PERFEKT-KONFIGURATOR

Statten Sie Ihr Team für ein neues Projekt aus oder fügen Sie nur ein neues Akkugerät hinzu? Egal - wir machen es Ihnen einfacher, genau das zu finden, was Sie benötigen.

Mit dem Passt Perfekt-Konfigurator können Sie unsere Akkugeräte zusammenstellen, wie Sie es benötigen. Dabei erhalten Sie Tipps für die geeigneten Akkus, Ladegeräte und Einsätze.

Mit Passt perfekt können Sie die Geräte für Ihren Werkzeugkasten wählen

24/7 partner

Egal welche Arbeiten, egal wo Sie sich befinden: Auf den Rat unserer Mitarbeiter ist Verlass

Unsere technischen Experten kommen direkt zu Ihnen auf die Baustelle und haben rasche Lösungen parat.

Unsere Kundenservice-Mitarbeiter bieten Beratung, nehmen Bestellungen entgegen, und organisieren Lieferungen und Reparaturen mit nur einem Anruf. In Ihrem nächstgelegenen Hilti Store können Sie unsere Geräte und Einsätze ausprobieren und weitere Ratschläge erhalten.

Ihr Kundenservice-Mitarbeiter ist nur einen Anruf entfernt

Teilen