DER KABELLOSE MEISSELHAMMER FÜR ALLE ABBRUCHARBEIT

Der TE 500-A36 Akku-Meißelhammer bietet hohe Leistung und maximale Bewegungsfreiheit

Als ideales Tool zum Abbruch und Schaben von Beton, Mauerwerk oder Fliesen nutzt der TE 500-A36 einen 36V-Akku, um deine Arbeit rasch und mit überzeugenden Ergebnissen abzuschließen.

Für eine breite Palette von Anwendungen geeignet

Beton

Ziegel

Mauerwerk

Fliesenbelag

Der 36V kombiniert die Power von Kabelwerkzeugen mit kabelloser Bewegungsfreiheit

Der TE 500 A36 ist mit einem 36V-Akku ausgestattet, der die Power eines Kabelwerkzeugs mit kabelloser Flexibilität vereint und durchhält, bis die Arbeit getan ist.

Bürstenloser Motor für gleichmäßige Leistung

Der bürstenlose Motor und der pneumatische Hammermechanismus liefern hochwirksame Leistung zum Abbruch von Beton, Ziegeln und Mauerwerk.

Leichte Bauweise mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen

Mit Aktiver Vibrationsreduktion (AVR) und dem optionalen Staubabsaugsystem (DRS-B) werden Sicherheit und Produktivität auf der Baustelle erhöht.

Einstellbare Leistung und Meißeldrehung

Die einstellbare Meißeldrehung vereinfacht die Arbeit an verschiedenen Oberflächentypen, während die Taste zur Leistungsreduzierung hochpräzises, feines Meißeln ermöglicht.

Mehr Produktivität bei Meißelarbeiten Früher hattest du beim Abbruch in Beton, Mauerwerk oder gefliesten Bereichen nur die Wahl zwischen einem Vorschlaghammer, einem Schlagschrauber und wenig mehr. Seither hat die Entwicklung von Elektrowerkzeugen große Fortschritte gemacht, so dass du heute Abbrucharbeiten mit großer Durchschlagskraft und hoher Geschwindigkeit tätigen kannst – allerdings auf Kosten der Bewegungsfreiheit.

Der Hilti Vorteil

Der Akku-Meißelhammer TE 500-A36 SDS-max verwendet einen 36V-Akku für höchste Leistung bei Abbruch- und Hammerarbeiten. Ein Cordless-Tool mit der Power und Reichweite, deinen Job schneller zu erledigen.

Mit seinen Funktionen für verbesserte Produktivität verfügt der TE 500-A36 über eine leicht zu drehende Spannvorrichtung, so dass du Meißel und Tool leicht auf der Arbeitsfläche positionieren kannst Die Leistungsreduzierungs-Taste hilft dir bei feinen Meißelarbeiten mit höchster Präzision, während der bürstenlose Motor und Hammermechanismus Energie verlustfrei in Beton-brechende Durchlagskraft verwandelt.

All diese Funktionen zusammen bilden einen leichten Meißelhammer, der auch bei Arbeiten in größerer Höhe gut in der Hand liegt. Mit der Aktiven Vibrationsreduktion (AVR) und dem optionalen Staubabsaugsystem (DRS) arbeitest du sicherer, so dass der TE 500-A36 an einer Vielzahl an Standorten eingesetzt werden kann, während du die Position aller deiner Tools mit der ON!Track-Lösung schnell ermittelst. Für alle Akku-Tools von Hilti gilt eine zweijährige Garantie gegen normale Abnutzung und eine Reparaturgarantie innerhalb von drei Tagen. Auch wenn dein TE 500-A36 also mal außer Gefecht ist, bringen wir ihn in kurzer Zeit wieder auf Vordermann. 

Der Akku Hilti Ultimate SDS max ist perfekt für hohe Robustheit bei Abbrucharbeiten in Beton

Ultimate TE-YPX Spitzmeißel

Ultimate SDS Max (TE-Y) Spitzmeißel für Abbrucharbeiten und Oberflächenbearbeitung in Beton und Mauerwerk.

Schmale Flachmeißel Ultimate TE-YPX

Schmale Flachmeißel Ultimate SDS Max (TE-Y) für kontrollierte Durchbrüche und Oberflächenbearbeitung in Beton und Mauerwerk.

Breite Flachmeißel Ultimate TE-YPX

Breite Flachmeißel SDS Max (TE-YPX) im Polygon-Design für höchste Produktivität bei schweren Abbrucharbeiten.

TE-Y Montagevorrichtung

SDS Max (TE-Y) Montage-Tool für Oberflächenbearbeitung und Entschichtung.

WERTVOLLE BEGLEITER IM ARBEITSALLTAG

Serviceleistungen für zuverlässig höchste Leistung überall

Unvorhergesehene oder versteckte Faktoren wie verlorene Werkzeuge oder Reparaturkosten können zu ernsthaften produktivitätsbezogenen Problemen auf der Baustelle führen. Mit unseren Serviceleistungen kannst du dir diese Zusatzkosten sparen und weiterarbeiten.

PASST PERFEKT PONFIGURATOR

Wie kann ich bei so vielen Artikeln sicher sein, die richtige Kombination aus Akku-Tool, Einsatz und Akku zu wählen?

Mit unserem Mach es fit-Konfigurator hast du nicht länger die Wahl der Qual. Ausgehend von einer Übersicht aller Hilti-Akkutools, ermöglicht dir dieser Schritt-für-Schritt-Filter, die besten Optionen für deine Erfordernisse zu vergleichen.

24/7-Partner

Egal welche Arbeiten, wo immer du dich befindest: Auf den Rat unserer Mitarbeiter ist Verlass

Unsere technischen Experten kommen direkt zu dir auf die Baustelle und haben rasche Lösungen parat. Unsere Kundenservice-Mitarbeiter bieten Beratung, nehmen Bestellungen entgegen, und organisieren Lieferungen und Reparaturen mit nur einem Anruf. In deinem nächstgelegenen Hilti Store kannst du unsere Geräte und Einsätze ausprobieren und weitere Ratschläge erhalten.

Teilen