VOLLE SAUGKRAFT, VOLLE FLEXIBILITÄT

Der kompakte VC 5-A22 Akku-Bausauger vereint starke Leistung mit tragbarem Design

Als leichter und kabelloser Staubsauger für Profis besitzt der VC 5-A22 einen eingebauten Schultergurt, leichte Bedienungsmerkmale, ist bequem zu Tragen und perfekt für die Reinigung deines Arbeitsplatzes oder Baustellenfahrzeugs.

VC 5-A22 Akku-Bausauger

Für eine große Bandbreite an Materialien geeignet

Holzstaub mit dem VC 5-A22 entfernen

Holzstaub

Betonstaub mit dem VC 5-A22 entfernen

Betonstaub

Metallstaub mit dem VC 5-A22 entfernen

Metallstaub

Metallstaub mit dem VC 5-A22 entfernen

Verschiedene Schmutztypen

Der VC 5-A22 besitzt einen einfach zu reinigenden Filter

Filterreinigung

Der Filter kann durch Drücken einer Taste leicht gereinigt werden, um ununterbrochene Saugkraft zu garantieren.

Der ECO-Betrieb am VC 5-A22 verlängert die Laufzeit

Konstante Leistungszufuhr durch ECO-Modus

Beim Einschalten des ECO-Modus bleibt der Staubsauger bis zu 40 Minuten konstant in Betrieb.

Kabellose Mobilität mit dem VC 5-A22

Kabellose Mobilität

Kabellose Mobilität mit praktischem Schultergurt und extralanger Schlauch.

Der VC 5-A22 besitzt eine kompakte und leichte Bauform

Kompakt und leicht

Aufgrund seiner kompakten Größe ist er einfach zu verstauen und zu tragen.

Der Hilti VC 5-A22 Akku-Baustaubsauger

Staub und Schutt gefährden die Baustellensicherheit

Staub ist ein bekanntes Gesundheits- und Sicherheitsrisiko im Bauwesen, und die Nutzung von Staubsaugern hilft dabei, die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte zu verbessern. Der VC 5 A-22 ist ein kompakte und kabelloser Baustaubsauger für Profis, der sich für viele Reinigungs- und Staubentfernungsanwendungen eignet.

Der Hilti-Vorteil

Mit seinen nur 4,3kg Gewicht und einem eingebauten Schultergurt kannst du den VC 5-A22 überall einsetzen und mitnehmen und aufgrund seiner Kompaktheit leicht verstauen. Mit seinem 2,5m langen, biegsamen Schlauch und zwei zusätzlichen Kopfaufsätzen erreicht der VC 5-A22 leicht auch schwer zugängliche Arbeitsbereiche.

Das große Fassungsvermögen des Behälters (5 Liter) und die Möglichkeit, mit oder ohne Filtertüte zu saugen, machen den VC 5-A22 zur flexiblen Lösung überall und jederzeit. Mit folgenden Leistungsmerkmalen ist der Hilti VC 5-A22 dein unverzichtbarer Staubsauger auf der Baustelle: Beste Saugleistung seiner Klasse, die eine umfangreiche Palette an Reinigungs- und Staubabsaugungsarbeiten einschließt. Der ECO-Modus bietet konstante Saugleistung mit bis zu 40 Minuten Dauer. Der Filter kann durch Drücken einer Taste leicht gereinigt werden, um ununterbrochene Saugkraft zu garantieren.

Der VC 5-A22 ist vollständig mit unserer 22V-Akkuplattform kompatibel. Für die beste Leistung empfehlen wir die Nutzung des Werkzeugs mit dem B 22 5.2-Akkupaket.

 

Mehr zum VC 5-A22 erfahren

Discover more about the VC 5-A22

Hilti-Sägeblätter für Säbelsägen bieten ideale Leistungsmerkmale und extralange Lebenszeit für viele Metall- und Holzschnittanwendungen.

Ersatzschlauch für den VC 5-A22

Ersatzschlauch

Erhältlich in verschiedenen Längen für den Anschluss verschiedener Bürsten zum einfachen Reinigen.

Dust bag for the VC 5-A22

Staubsaugerbeutel

Reißfest und passend für trockene Anwendungen, ermöglichen diese Beutel praktisch staubfreie Wiederverwertung und Leerung.

Jetzt Kaufen
VC 5-A22-Filter für Trockenanwendungen

Filter

Hilti-Filter für den VC 5-A22 für Trockenanwendungen besitzen eine Effizienzrate von 99.9%.

Jetzt kaufen
An assortment of brushes for the VC 5-A22

Zubehörset

Ein Sortiment an Bürsten, mit denen du Flure und kleine Räume leicht saubermachst.

Jetzt Kaufen

WERTVOLLE BEGLEITER IM ARBEITSALLTAG

Serviceleistungen für zuverlässig höchste Leistung überall

Unvorhergesehene oder versteckte Faktoren wie verlorene Werkzeuge oder Reparaturkosten können zu ernsthaften produktivitätsbezogenen Problemen auf der Baustelle führen.

Mit unseren Serviceleistungen können Sie sich diese Zusatzkosten sparen und weiterarbeiten.

Wertvolle Begleiter im Arbeitsalltag

PASST PERFEKT-KONFIGURATOR

Statten Sie Ihr Team für ein neues Projekt aus oder fügen Sie nur ein neues Akkugerät hinzu? Egal - wir machen es Ihnen einfacher, genau das zu finden, was Sie benötigen.

Mit dem Passt Perfekt-Konfigurator können Sie unsere Akkugeräte zusammenstellen, wie Sie es benötigen. Dabei erhalten Sie Tipps für die geeigneten Akkus, Ladegeräte und Einsätze.

Mit Passt perfekt können Sie die Geräte für Ihren Werkzeugkasten wählen

24/7 partner

Egal welche Arbeiten, egal wo Sie sich befinden: Auf den Rat unserer Mitarbeiter ist Verlass

Unsere technischen Experten kommen direkt zu Ihnen auf die Baustelle und haben rasche Lösungen parat.

Unsere Kundenservice-Mitarbeiter bieten Beratung, nehmen Bestellungen entgegen, und organisieren Lieferungen und Reparaturen mit nur einem Anruf. In Ihrem nächstgelegenen Hilti Store können Sie unsere Geräte und Einsätze ausprobieren und weitere Ratschläge erhalten.

Ihr Kundenservice-Mitarbeiter ist nur einen Anruf entfernt

Teilen