TE 6-A22 (04)
Neues ProduktArtikel #r6881579
Akku-Bohrhammer (22 V) mit belastbarem D-Griff – überzeugt durch überragende Leistung bei Betonbohrungen und Beton-Abstemmarbeiten
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 3.7 kg
- Hammerbohrer (optimaler Durchmesserbereich): 6 - 16 mm
- Bohrdurchmesserbereich für Hammerbohrer: 4 - 20 mm
Teilen
Leistungen & Anwendungen
Leistungen & Anwendungen
Leistungen
- Extrem starker Bohrhammer für Dübellochserien in Beton
- Voll kompatibel mit Hilti 22-V-Akkus
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Nahezu staubfreies Bohren in Verbindung mit der Staubabsaugung DRS-6-A
- Vielseitig einsetzbar und bedienerfreundlich durch Schnellspannaufnahme TE-C Click
Anwendungen
- Bohren von Dübellöchern und Durchführungen in Beton, Stein und Mauerwerk
- Gelegentliches Bohren in Holz und Stahl mit der optionalen Schnellspannaufnahme
- Schrauben mit Spezialbithalter und einer TE-C (SDS Plus) Schnellspannaufnahme
- Bohren in staubsensiblen Bereichen mit der integrierten Staubabsaugung DRS-6-A (02)
- Leichte Meißelarbeiten
Service
Hilti Geräteservice
- Servizio non disponi bile
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Gerät warten
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Nach drei Jahren ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
Flottenmanagement
Wir kümmern uns um Ihre Werkzeuge, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Die Diebstahlversicherung kann finanzielle Risiken und unerwartete Kosten verringern.