FÜR DIE GRÖSSE IST SEINE POWER EINFACH UNGLAUBLICH.
“Meine Angestellten auf der Baustelle arbeiten sehr gut mit dem TE 6-A22. Das Tool ist ungeheuer kraftvoll und fühlt sich beim Arbeiten leicht und bequem an. Dazu ist der 22V-Akku mit allen anderen 22V-Geräten von Hilti kompatibel.”
Jamie, England
FINDE HERAUS, WESHALB DER TE 6-A22 DIE ERSTE WAHL FÜR VIELE ANWENDUNGEN IST
1
/ 4
Einfach einsetzbar für mechanische und elektrische Installationen
Der TE 6-A22 ist auch hervorragend zum Anlegen von Bohrlöchern in schweren Installationssystemen. Mit der Span-Funktion kannst du Kacheln entfernen, Flächen reinigen oder Beton brechen für Stromschienen.
2
/ 4
Perfekt für Stahl- und Metallanwendungen
Dank seiner Leistungskraft perfekt für mittlere bis schwere Stahlanwendungen, wie Metalltreppen, Abdeckungen, Profile und große Umzäunungen. Leichtgewichtig und längere Laufzeit pro Akkuaufladung.
3
/ 4
Ideal für allgemeine Baustellenarbeiten
Der TE 6-A22 eignet sich hervorragend zum Aufbau von Gerüsten auf Baustellen, zur Befestigung von Schalungen oder zur Säuberung von Betontropfen von Wänden von und Fluren mithilfe der Meißel-Funktion.
4
/ 4
Leicht und bärenstark beim Einbau von Aufzügen
Der leichte, leistungsstarke und vielseitige TE 6-A22 ist ein großartiges Gerät zum Einbau von Führungsschienen für Aufzüge.
Doch damit nicht genug: Optional gibt es das Hilti-Staubabsaugsystem DRS für nahezu staubfreies Arbeiten.
DER AUFBAU UNSERES BOHRHAMMERS
FINDE DEN BESTEN AKKU FÜR DICH UND/ODER WÄHLE IHN NACH DEINEN PERSÖNLICHEN PRÄFERENZEN
Der B22 3.0 Ah-Akku für schnelles Bohren mit weniger Gewicht
Klassenbester in Schnelligkeit und Reichweite bei geringerem Gewicht.
Ideal für folgende Anwendungen:
Mechanische und elektrische Installationen: Ankerlöcher 12-16mm für den Einbau von Ankerbolzen zur Befestigung von Heizungs-, Sanitär-, Wasser- und HVA-Rohren.
Stahl- und Metallinstallationen: Nicht in Reihe verlegte Anker zur Befestigung von Handläufen, Fensterrahmen, Zäunen.
Der B22 5.2 Ah-Akku für schnelles Bohren bei längeren Akkuzeiten
Führend in seiner Klasse, Aufladungen halten bis zu 60% länger.
Ideal für folgende Anwendungen:
Allgemeines Bauwesen: Bohrlöcher für Schalungen und Gerüstbau. Span-Funktion für Mauersäuberungen.
Stahl- und Metallinstallationen: In Reihe verlegte Anker zur Befestigung von Handläufen, Fensterrahmen, großen Zäunen.
DIE HILTI 22 VOLT-AKKUPLATTFORM BIETET EIN BREITES GERÄTESORTIMENT
Mit einem TE 6-A22 besitzt du ein leistungsstarkes Familienmitglied der 22 Volt-Akkuplattform.
So kannst du die Akkus problemlos mit vielen anderen Werkzeugen austauschen, wie Akku-Bohrschraubern, Hammerbohrern, Schlagschraubern, Schleifgeräten, Kreissägen oder Bolzensetzgeräten.