Abdeckungen und Dächer

Kabelloses Schneiden, Befestigen, Bohren und Verschrauben an Holz.

Bei Dach- und Abdeckarbeiten ist Hilti mit seiner breiten Palette an Befestigungswerkzeugen und L ösungen dein zuverlässiger Partner. Entdecke, wie unsere Lösungen dir Arbeit abnehmen und dich produktiver sein lassen.

Akkubetriebene Kreissäge SCW 22-A

Schnelles Schneiden von Schalungen, Spanplatten, Sparren und Latten. Ermöglicht Längs- und Querschnitte.

Sägeblatt für Kreissäge

Eigens für den Akkubetrieb konzipierte, leistungsstarke Sägeblätter. Dünnes Sägeblatt mit Teflon-Beschichtung.

Gas-Setzgerät GX 90-WF

Ohne Kabel hast du maximalen Bewegungsspielraum für die Arbeit an Abdeckungen und Dächern. Leistungsstarke Li-Ion-Batterie für lange Betriebsdauer des Geräts und sichere Befestigung von bis zu 90mm langen Bolzen. Dieses Setzgerät ist das einzige am Markt mit Sicherheitsnase gegen unbeabsichtigten Bolzenschuss CE-Kennzeichnung des Systems: Werkzeug und Bolzen.

Akku-Bohrschrauber SF 10W-A22

Bequemes Eintreiben von Schraub- und Rahmendübeln bis zu 12mm Durchmesser und 400mm Länge und Eindrehen von Schrauben in Kunststoffdübeln bis 14mm Durchmesser. Bohren in Holz mit Schlangen- und Flachfräsbohrern bis Ø 50mm. Schneide Aussparungen und Durchbruchsbohrungen bis Ø 152mm mit Lochkreissägen.

Akku-Säbelsäge WSR 22-A

Schneide Holz, Anschlusseisen und Blindstöcke mit geringem Vibrationsaufkommehn dank des AVR-Systems (Active Vibration Reduction).

Isolierschaum CF-I ECO+

Ergiebige Befestigung von Dachziegeln an Abdeckungen und Dächern: bis zu 60 Liter.  Selbstlöschend und auf Windfestigkeit getestet.

Rahmendübel HRD

Dübel zur Befestigung von Holz- und Metallelementen in Beton oder Voll- bzw Lochmauerwerk.

Spreizdübel HST

Durch die Markierung der Bettungstiefe (roter Ring) siehst du sofort, ob die Fixierung korrekt verlegt wurde. ETA-zertifiziert für die Anwendung in gerissenem Beton und bei seismischen Aktivitäten (ETA C1/C2).

Injektionsmörtel HIT-HY 200-R

Kann zur seismischen Verstärkung und zur Nachrüstung in Stahlbetongebäuden verwendet werden. Verwendung in geraden Verbindungen mit nachträglichen Bewehrungsanschlüssen sowie für die Ersetzung von falsch gesetzten oder fehlenden Bewehrungsstäben.

Kontaktiere uns

Teilen