Gebäudedämmung

Lösungen für Befestigung, Dämmung und Versiegelung

Mit der Hilti-Linie von Werkzeugen und Lösungen zur Verankerung und Wärmedämmung von Gebäuden ist die Anbringung von Dämmplatten und Dämmmaterialien einfacher.

Bolzensetzgerät DX 5-IE

Mit dem Gerät befestigst du Dämmplatten in einem Arbeitsgang, sparst Zeit und arbeitest produktiver. Zur Anwendung auf Beton, Stahl und Mauerwerk.

Befestigungselement für Dämmmaterialien X-IE

Zur wirtschaftlichen und sicheren Befestigung von Dämmmaterialien (EPS und Mineralwolle) bis zu 200 mm für die Gebäudedämmung.

Dämmstoffbefestiger und Einschlagdorn IZ

Der ideale Dübel für die Befestigung von Verkleidungen und Dämmmaterialien mit hoher Abdichtung dank des Glasfaser-Dübels.

Akku-Kombihammer TE 6-A36-AVR

Bohrlöcher für Dübel und kleine Durchgangslöcher mit der maximalen Bewegungsfreiheit realisieren: Das batteriebetriebene Gerät erbringt dieselbe Leistung wie ein Kabelgerät. Für Bohrlöcher mit Durchmesser bis zu 13 mm in Holz, Kunststoff und Metall.

Akku-Kombihammer TE 4-A22

Für Hochleistungs-Bohren auf Beton und Mauerwerk (Durchmesser 5-12mm) dank des langlebigen Lithium CPC-Systems. Die neuen Bohrer TE-C für optimierte Leistungen.

Isolierschaum CF-I 65 ECO

Bei Verfüllungen zeigt dieser Schaum seine wertvollen und leistungsstarken Qualitäten.

Isolierschaum CF 812 CC

Der dieser  flexible Schaum erbringt hohe Dämmqualitäten in Gebäuden, vermindert das Eindringen von Luft und erzeugt eine wasserfeste Schicht.

Ausgabegerät CF-DS 1

Schäume und Versiegelungen präzise und kostensparend einspritzen. Mit dem Präzisionsventil minimierst du den Gasaustritt. Die Spitze aus gehärtetem Stahl garantiert dir die längere Lebensdauer des Werkzeugs.

Kontaktiere uns

Teilen