Anlegen von Untermauerungen

Die besten Werkzeuge zur Messung von Abständen und Volumen

Die Abmessung, Nivellierung und Festlegung des Ausschachtungsbereichs sowie der Guss von Grundplatten sind dank der Messinstrumente von Hilti sehr viel einfacher zu handhaben. Finde heraus, wie du Messungen und Übertragungen auf der Baustelle präzise und schnell durchführst.

Laser-Distanzmessgerät PD-5

Genaue und schnelle Messungen von Abständen von 0,2 m bis 70 m, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Das Instrument ist staubdicht und wasserfest und leicht und intuitiv zu bedienen.

Distanzmessgerät PD-E

Mit diesem Werkzeug wird Abstandsmessung leicht gemacht. Genaues Messen von Strecken bis zu 200 m, eingebauter optischer Sucher für Außenmessungen und integrierter 360°-Neigungssensor. Mit dem E-Reader ähnlichen Display wird die Lesbarkeit auch bei direkter Sonnenlichteinstrahlung gewährleistet. Kann zur Vermessung von Flächen und Volumen, auch bei unregelmäßigen Flächen eingesetzt werden und verfügt über eine indirekte Höhen-Messfunktion.

Totalstation POS 18

Entdecke, wie einfach die horizontale Absteckung für Aushub, Schalungselemente und Befestigungspunkte an Boden und Decke sein kann. Dieses Instrument liefert dir schnelle und exakte Messungen von Neigungen und Winkeln, ermittelt Abstände und Oberflächen auf präzise Weise ohne Zuhilfenahme von Reflektoren und führt Übertragungen von Bauachsen und Punkten zuverlässig auf entweder verschiedenen oder mehreren Stockwerken durch. Ein Plan ist beim Gerät dabei: Du hast eine einzigartige Absteckauswahl vom grafischen CAD-Bauplan direkt auf den Bildschirm.

Rotationslaser PR 30-HVS

Das unglaublich zuverlässige, robuste und bedienerfreundliche Instrument der Wahl für Neigungen, Nivellierungen, 90°-Winkel, das Ausrichten von Säulen oder Fassaden und die Überführung von Höhen, Bauachsen oder Ausschachtungen.

Kontaktiere uns

Teilen