Wenn du Kabeltrassen, Nottreppen oder Belüftungskanäle am Boden verlegst, leisten dir Hilti-Lösungen bei der Fixierung von Metall-Gitterrosten oder Vollblechen auf Stahl- und Betonuntergrund wertvolle Dienste. Unsere Produkte eignen sich für die Anwendung in Geschäftsgebäuden, Fertigungsanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen und Logistikplattformen. Je nach Grad der korrosiven Umgebung (von C1 bis C5) hast du die Möglichkeit, die passenden Flanschen für Roste sowie die geeignetsten Bolzen auszuwählen. Das Verlegen erfolgt rasch und unproblematisch durch eine Person mit Zugang von oben. Die Befestigung lässt sich leicht zu Wartungszwecken wieder abnehmen. Mit konvexen Halteflanschen wird die Oberfläche rutschsicher gemacht. Die Halteflansch X-FCM mit Innenmembran eignet sich darüber hinaus zur erschütterungsfesten Fixierung.