Umgrenzungen und Absperrungen

Bohren, Schneiden und Schleifen in der kürzestmöglichen Zeit

Hilti ist dein Partner für Metallkonstruktionen: Musst du Treppen, Handläufe, Fenstergitter, Geländer und Brüstungen anbringen, sorgen die batteriebetriebenen Werkzeuge von Hilti für rasches, genaues und sicheres Arbeiten.

Akku-Winkelschleifer AG 125-A22

Zum Trennen von Armierungseisen, Gewindestangen, Rinnen, Rohren, Dachziegeln und Steinplatten. Hervorragende Batterielebensdauer, mit der bis zu 80 Schneidoperationen an Armierungseisen mit bis zu 12 mm Stärke pro Ladung getätigt werden können.

Trenn- und Schleifscheiben

Für jeden Bedarf findest du in unserem vollständigen Sortiment die geeignete und leistungsstärkste Scheibe.

Kombihammer TE-6-A36-AVR

Ein leichtes Gerät, das müheloses Bohren, auch von oben, ermöglicht. Vom ersten bis zum letzten Bohrloch (bis zu 20 mm Durchmesser) kannst du dich dank der 36V Lithiumbatterie auf die volle Leistung verlassen.

Bohrschrauber SF 22-A

Das Gerät der Wahl für serienmäßige Verschraubungen und drehzahlstarkes Metallbohren. Dank des geringen Gewichts, der Handlichkeit und herausragender Batterieleistungen für Profibohrarbeiten geeignet.

Akku-Schlagschrauber SIW 22-A

Mit diesem kompakten und griffigen Gerät verschraubst du Bolzen vom Typ M5-M16 auch in engen Bereichen. Der elektronische 3-Gang-Regler ermöglicht die einfache und schnelle Änderung des Anzugsmoments. Mit dem Brushless-Motor (bürstenlos) kann die Arbeitsleistung pro Batterieladung erhöht und eine längere Lebensdauer des Werkzeugs gewährleistet werden.

Kontaktiere uns

Teilen