Mit den Verbundbügeln kannst du gemischte Beton- und Stahlstrukturen, bestehend aus Stahlbalken und der darüberliegenden Betondecke, realisieren. Bei gleichen Lasten sorgt der Einsatz von Verbundstrukturen bei Decken und Dachböden für einen flacheren Stahlquerschnitt und folglich niedrigere Materialkosten, sodass überdies weniger Transportkosten anfallen und der Einbau erleichtert wird. Bei gleichem Metallquerschnitt sorgen Verbundbügel für größere Kapazität pro Oberflächeneinheit. Die von Hilti angebotene Lösung besteht aus verschiedenen Elementen, die ein echtes zuverlässiges, sicheres und zertifiziertes "System" begründen:
- Die Verbundbügel X-HVB sind in der Lage, Verschiebungskräfte zu absorbieren. Gefertigt aus der Kaltbiegung eines Blechs aus verzinktem Kohlenstoffstahl mit 2mm Stärke. 6 verfügbare Profilhöhen von 50 mm bis 140 mm;
- Die Blechbefestigungsnägel X-ENP-21 aus verzinktem Stahl wurden eigens für diesen Anwendungsbereich konzipiert und weisen eine gerändelte Oberfläche für hohe Belastungskapazität auf. Einfache Sichtkontrolle und Prüfmöglichkeit der korrekten Installation mithilfe dazugehöriger "Card";
- Mit dem Bolzensetzgerät DX 76 realisiert du schnell Befestigungen mit unterschiedlichen Leistungsstufen. Verwendung ohne Stromversorgung. CE-zugelassen und erfüllt die italienische Maschinenrichtlinie;
- Mit dem Bolzensetzgerät DX 76 HVB befestigst du Trapezbleche auf Stahlkonstruktionen und HVB-Verbundbügel auf Beton-Stahldecken;
- Die Kartuschen Clean Tec mit CE-Kennzeichnung sind in einer Vielzahl an Modellen für verschiedene Leistungsstufen erhältlich. Sie sind frei von Schwermetallen und Blei und schützen so die Umwelt und die Gesundheit der Bediener.