Hilti WebsiteOnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Diamantbohren

Erfahren Sie, wie Sie mit unseren Diamantbohrgeräten und -systemen bei leichtem oder schwerem Nass- oder Trockenkernbohren in Beton und Mauerwerk eine hohe Produktivität erzielen.

Erfahren Sie, wie Sie mit unseren Diamantbohrgeräten und -systemen bei leichtem oder schwerem Nass- oder Trockenkernbohren in Beton und Mauerwerk eine hohe Produktivität erzielen.
DD 30-W Kompakte, leichte Diamantbohrmaschine zum handgeführten Kernbohren von Löchern für Schwerlastdübel oder Bewehrungsstäbe mit Durchmessern bis 35 mm
DD 110-D Kompaktes und leichtes Diamantkernbohrgerät für handgeführte Trockenbohrungen in Mauerwerk, bis Ø 160 mm
DD 150-U Vielseitiges Diamantbohrgerät für hand- oder ständergeführte Kernbohrungen von 8 bis 162 mm (5/16 bis 6-3/8")
DD 160 Kompaktes, aber leistungsstarkes Diamant-Kernbohrsystem für ständergeführte Kernbohrungen, Ø bis 200 mm
Kernbohrgerät DD 250-CA Modernes Diamant-Kernbohrgerät mit optionaler Cut Assist-Vorschubeinheit für sehr kleine bis große Durchmesser (12 bis 500 mm bzw. ½ bis 20")
DD 350-CA Diamant-Kernbohrsystem für schwere Belastungen; mit Hochfrequenzmotor und automatischem Vorschub für ständergeführte Kernbohrungen mit mittleren und großen Durchmessern bis 500 mm
DD 500-CA Diamant-Kernbohrsystem mit Drehstrom-Hochfrequenzmotor und automatischem Vorschub für ständergeführte Kernbohrungen mit mittleren und großen Durchmessern bis 600 mm
AF-CA L + DD-ST 150/160-D Automatischer Vorschub mit Cut Assist unterstützt den Bohrvorgang bei ständergeführten Diamant-Kernbohrsystemen – geeignet für DD 150-U (03)
AF-CA H + ind. Pr. DD HD30 ES Automatischer Vorschub mit Cut Assist unterstützt Bohrvorgang bei ständergeführten Diamant-Kernbohrsystemen – geeignet für DD 250-CA