Lösungen für Metall- und Stahlkonstruktionen

Lösungen für Metall- und Stahlkonstruktionen

Schnelle und zuverlässige Einbauten.

In deiner Arbeit darfst du keine Kompromisse hinsichtlich der Qualität machen, nur damit es schneller geht! Wähle aus dem Sortiment von Hilti Verankerungssystemen Hilti die Lösung für die perfekte Befestigung, ob es sich um Bauplatten oder hinterlüftete Fassaden handelt. 

Musst du Verankerungen in Reihe durchführen?

Das Injektionssystem von Hilti kann mit einem automatischen Reinigungssystem installiert werden, so dass diese mühsame Arbeit entfällt. Spreizdübel sind ideal, wenn du ein mechanisches System benötigst, während unsere Injektionsmörtel perfekt sind, wenn du eine chemische Lösung benötigst.

Baust du Zäune, zugverankerte Konstruktionen oder Zierelemente aus Stahl?

Hilti hat für jede deiner täglichen Herausforderungen die richtige Lösung parat. Unser Injektionssystem HIT-HY 170 ist die universelle Verankerungslösung auf Injektionsbasis. Zusammen mit dem automatischen Akku-Auspressgerät Hilti HDE musst du den Mörtel nie wieder händisch auspressen. Wenn du dagegen nach einer preisgünstigen Lösung suchst, dann interessiert dich vielleicht Hilti HIT-1 CE, die denkbar einfachste Injektionslösung: Denk daran, immer eine Reserve in deinem Schrank aufzubewahren!

Wähle deinen häufigsten Anwendungsbereich

Structural baseplates and HIT-Z

Bauplatten

Mehr erfahren
Ornamental steel and handrailing

Stahl für Zierelemente

Mehr erfahren

Teilen