Hilti arbeitet Seite an Seite im Sektor der öffentlichen Verwaltung und wartet mit einer Palette eigens zugeschnittener, zuverlässiger und sicherer Produkte und Serviceleistungen auf. Elektrowerkzeuge, deren Zubehör, Verankerungssysteme und Brandschutzmaßnahmen wurden auf lange Lebensdauer hin entworfen und entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards. Die handlichen und ergonomischen Werkzeuge sind auf eine sichere, simple und produktive Bedienung ausgelegt.
Hilti bietet auf seinem Internet-Verkaufsportal im Bereich Direktbestellung eine große Bandbreite an Produkten für den Bereich der öffentlichen Verwaltung an.
Damit du das geeignetste und wirtschaftlichste Werkzeug für deine Zwecke und die beste technische Lösung für die verschiedenen Anwendungen findest, kannst du auf unser Expertenteam zählen, um in kürzester Zeit qualifizierte Beratung zu Werkzeugen und Geräten sowie Antworten zu deinen Fragen im Portal einzuholen. Mit Hilti ist es auch möglich, den mit dem Einkauf, den Garantien und der Verwaltung der Ausrüstung verbundenen Verwaltungsaufwand deutlich zu reduzieren.