Verbindungsteile zwischen Trockenbauprofilen und Plattenbefestigung

Für die Anbringung horizontaler und senkrechter Profile

Akku-Schlagschrauber SID 22-A

Unterbrechungsfreie Verschraubung selbstschneidender Schrauben bis zu 4,8mm Durchmesser. Der hochleistungsfähige Lithium-Akku und der Brushless-Motor (bürstenlos) garantieren eine lange Betriebsdauer. Höhere Arbeitsleistung pro Batterieladung sowie längere Lebensdauer des Werkzeugs.

Akku-Kompaktschrauber SD 5000-A22

Das Spezialgerät zur Befestigung von Trockenbauprofilen und Gipskartonplatten für Wände und Decken auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen. Schnelligkeit und Leistung vergleichbar mit denen eines kabelbetriebenen Bohrschraubers: 5000 U/min und Drehomoment 9,5 Nm, dazu sicheres Arbeiten mit dem Akku. Außerdem geeignet für lange Bohrtiefenanschläge und Universalhaken. 

Trockenbauschrauben

Die ideale Lösung zur Befestigung von leichten Trockenbauwänden und Verbindungs-Metallbefestigungen mit Metallführungen (Stärke von 0,7mm bis 2,5mm). CE-genehmigt mit herausragenden Bohrmerkmalen. Perfekte Anwendung dank spezieller Bits und Bithaltern, die eine hohe Befestigungsqualität garantieren.

Bolzensetzgeräte DX 351 ME und DX 351 MX

Schnellere Befestigung von Trockenbauführungen auf Beton oder Mauerwerk sowie Trockenbauhalterungen (in der Einzellader-Version) mit Nägeln des Typs X-CC und X-HS, dank der automatischen Nachladefunktion ohne manuelle Betätigung.  Mit dem leichten Gerät (mit Magazin nur 2,4kg Gewicht) arbeitet es sich bequem, dazu ist es handlich, perfekt ausbalanciert und mit gleitender Leistungsregulierung ausgerüstet.

Kontaktiere uns

Teilen