Montage und Befestigung von Türen und Fenstern

Maximale Bewegungsfreiheit bei der Verlegung

Entdecke das Sortiment an Hilti-Lösungen für die Installation und Befestigung von Türen und Fenstern. Schnellere Verlegung und müheloseres Arbeiten.

Laser-Distanzmessgerät PD-E

Praktisches Ausmessen von Flächen bei Sanierungsarbeiten. Die Länge bzw. Höhe von Objekten, auf die du nicht direkt zugreifen kannst, kann indirekt vermessen werden. LEDs zeigen deutlich die Messreferenz an und helfen so Messfehler zu vermeiden.

Selbstschneidender Schraubanker HUS und HUS-S

Selbstschneidender Schraubanker für leichte Fenster und Türen in nicht-rostanfälligen Innenräumen. Stahlklasse  10.9 mit weißer Verzinkung 5 μm.

Injektionsmörtel HIT-HY 170

Für Befestigungen in Lochstein- und Vollmauerwerk und zur Verankerung leichter Stahlkonstruktionen Stahlträger, Stützen etc.).

Isolierschaum für Türen und Fenster CF ISO 500+

Akustische und Wärmedämmung von Fenstern und Türen und Befestigung von Hilfsrahmen auf verschiedenen Untergrundmaterialien. Dank des praktischen 500 ml- Formats ist die Auftragung extrem einfach und dehnt sich nach der Anwendung nur wenig aus, so dass sich Fenster und Türen nicht verziehen.

Akku-Kombihammer TE 4-A22

Bohrung von Beton und Mauerwerk (∅ 5-12 mm) . Dank optimaler Handhabung und sehr gutem Gewichts-/Leistungs-Verhältnis besonders geeignet für Deckenanwendungen.

Akku-Schlagschrauber SID 22-A

Unterbrechungsfreie Verschraubung selbstschneidender Schrauben bis zu 4,8 mm Durchmesser und robuste Verarbeitung gegen Stürze. Unglaublich ergiebig: Der beste seiner Klasse für Batterielaufzeit.

Kontaktiere uns

Teilen