Mit den neuartigen Bohrkronen DD-AT Hilti ist das Trockenbohren von Fliesen und Feinsteinzeug ein Kinderspiel. Mit der Wachskühlung benötigst du kein Wasser zum Bohren mehr und kannst sauberer und schneller arbeiten. Wenn du Hilfe beim Zentrieren benötigst, kannst du die praktische Halterung zur Hilfe nehmen, die auch einen Staubsammelbehälter enthält.
Einfach, innovativ, vielseitig
Lege den speziellen Wachs-Bohrkern, der zur Kühlung benötigt wird, in die Spitze der Bohrkrone ein –das war's. Das Ein- und Ausziehen des Wachskerns geht spielend leicht.
Entdecke, wo dir die Bohrkronen DD-AT überall die Arbeit erleichtern können: Etwa bei der Installation von Zubehör und Möbeln in Bad und Küche (6-14 mm), von Geländern und Zäunen (10 mm) und Panzertüren (20 mm).