Aufnehmen, auslösen und die Messdaten direkt auf Digitalfotos speichern. Noch nie waren Messungen so einfach, schnell und intuitiv. Mit dem Laser-Distanzmessgerät PD-C kannst du dir einen Wust an Papierkram auf der Baustelle sparen und verlierst keine Zeit mehr beim Übertragen Und Neuordnen der Messungen. Das Messgerät erhebt und speichert die Messdaten direkt als Digitalfotografien. Das vereinfacht dir die Arbeit und spart viel Zeit.
Entdecke die Foto-Messung
Das Laser-Distanzmessgerät PD-C ist mehr als ein Laser-Messgerät. Mit der eingebauten Kamera können die Messungen mit den Fotos für eine hocheffiziente und realistische Dokumentation zusammengestellt werden. So kannst du Szenen zeigen, Kommentare hinzufügen, die Baustellentätigkeit auf die Einhaltung der Spezifikationen überprüfen, Probleme melden, Materialbestellungen planen und genaue Kostenschätzungen für die Teilnahme an Ausschreibungen erstellen.
Robust, praktisch, präzise
Du kannst das Laser-Distanzmessgerät PDC auch mit Arbeitshandschuhen verwenden und es überall mit auf die Baustelle nehmen: Dank der gummibeschichteten Kanten und des robusten Gehäuses sind versehentliche Stürze kein Problem. Nimmt sehr genaue Messungen vor: bis 200m mit einer Genauigkeit +/- 1mm, auch bei starker Sonneneinstrahlung.
Einfacher Datenaustausch
Funktioniert dank des intuitiven und extrem widerstandsfähigen Touchscreens wie ein Smartphone. Speichert bis zu 3000 Messungen mit Fotos, exportiert Daten als pdf oder als elektronisches Arbeitsblatt und überträgt sie per USB oder Bluetooth an den PC oder das Smartphone.