Bohrkronen-Regeneration

Die Diamantbohrkrone Equidist HCS/HCL ist doppelt wertvoll

Rigenerazione corone

Mit der Bohrkronen-Regeneration arbeitest du wirtschaftlicher. Wenn du eine Diamantbohrkrone Equidist HCS/HCL Hilti kaufst, ist die erste Regeneration kostenfrei im Kaufpreis inbegriffen. Die zweite ist um 75% gegenüber der geltenden Produktpreisliste herabgesetzt. Zwei Regenerationen sind bei diesen Bohrkronen immer garantiert, bestehen die Diamantbohrkronen HCS/HCL Hilti doch aus ultrabeständigem Stahl und haben eine lange Lebensdauer.  Sofern technisch möglich, zahlst du ab der dritten Regeneration nur 25% des geltenden Listenpreises.

Download

Kontaktiere uns

Teilen

Schließt du diesen Banner durch Klicken auf “Einverstanden” oder durch Fortführung der Navigation auf unserer Website, erklärst du dich mit der Nutzung von Cookies einverstanden. Möchtest du mehr erfahren oder dein Einverständnis für alle oder einige Cookies nicht erteilen, klicke auf Cookie Policy.

Kontakt
Kontakt