Verleihdienst DX 76 HVB

Kit Bolzensetzgerät BX 3-BT/G und Bohrschrauber SF BT A22 für die Anbringung von Gewindebolzen X-BT

Es gibt einen einfachen Weg, produktiver zu arbeiten.

Wenn du Gewindebolzen X-BT kaufst und nicht über unsere Geräte verfügst oder du ein Extra-Kit für die raschere Durchführung eines Auftrags benötigst, kannst du das Kit BX 3-BT/G für die notwendige Anzahl von Tagen mieten.

Das Gerät wird dir mit kompletter Ausstattung an die angegebene Adresse zugestellt. Am Ende deiner Arbeiten kontaktierst du einfach Hilti, um die Rückgabe zu organisieren. Um den Verleihdienst für das Kit BX 3-BT/G in Anspruch zu nehmen, fülle bitte das untenstehende Formular aus

Wie erfolgt die Abholung des Mietgeräts am Vertragsende?

Du kannst die Abholung des Geräts durch Ausfüllen des untenstehenden Formulars und durch Anruf der kostenlosen Hotline 800-827013 organisieren oder es selbst bei einem unserer Hilti Store zurückgeben.

Merkmale des Dienstes

   
Daurer A richiesta del cliente (minimo 5 giorni lavorativi)
Kosten Variabile in base al numero dei giorni in noleggio (clicca qui)
Incuso nel servizio Kit BX 3-BT/G che include BX 3-BT/G, SF BT A22, 2 Batterie 22v 5,2Ah e un caricabatterie C4-36/350 230 V
Penale per furto o smarrimento 1.807,71 € (pari al 50% del prezzo di listino)

Wähle das für deine Zwecke passende Kit:

Kit BX 3-BTG - Gitterrostbefestigung

Das Kit BX 3-BTG eignet sich für Gitterrostbefestigungen mit Gewindebolzen vom Typ X-BT GR. Es umfasst:

  • 1 Bolzensetzgerät BX 3-BTG
  • 1 Bohrschrauber SF BT A22
  • 2 Akkus 22v 5,2 Ah 
  • 1 Ladegerät C4-36/350

Kit BX 3-BT

Das Kit BX 3-BT eignet sich für vielfältige Befestigungslösungen und für Elektroinstallationen mit Gewindebolzen vom Typ X-BT MR und X-BT ER. Es umfasst:

  • 1 Bolzensetzgerät BX 3-BT
  • 1 Bohrschrauber SF BT A22
  • 2 Akkus 22v 5,2 Ah
  • 1 Ladegerät C4-36/350

Vertrag zur Dienstleistung

Teilen