Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Schulungskurs zu Brandschutzsystemen

Corso di formazione installatori sistemi antifuoco

Non sottovalutare i rischi del fuoco. Partecipa ai corsi di formazione per installatori di sistemi antifuoco: impara a individuare le soluzioni più efficaci per sigillare il fuoco e prevenire gli incendi. La formazione antifuoco ti è utile per individuare i prodotti antifuoco più adatti ai diversi tipi di attraversamenti, ridurre al minimo le possibilità di errore in fase di installazione e ottimizzare i costi. La formazione antifuoco prevede prove pratiche di installazione.

Agenda e contenuti del corso antifuoco

Parte Teorica

  • Normativa Antifuoco
  • Fascicolo Tecnico (D.M. 16/2/2007)
  • Reazione e resistenza al fuoco
  • Prodotti antifuoco ed applicazioni
  • Esempi pratici e ottimizzazione dei costi
  • Il selettore antifuoco
  • Applicazioni sismiche di prodotti antifuoco

Parte Pratica

  • Come individuare la corretta soluzione
  • Come usare il Manuale Antifuoco
  • La corretta posa in opera dei prodotti
  • Sigillatura al fuoco di impianti meccanici
  • Sigillatura al fuoco di impianti elettrici
  • Sigillatura al fuoco di attraversamenti misti
  • Sigillatura al fuoco di giunti lineari
  • Ottimizzare i costi di installazione

Iscrizione ai corsi

Per partecipare ai corsi di formazione antifuoco compila il modulo di iscrizione, specificando: la data preferita, l’indirizzo presso cui si svolgerà il corso e i nomi dei partecipanti. Sarai ricontattato da uno dei nostri referenti per la formazione per definire i dettagli organizzativi.

Quota di iscrizione: 330€ (a partecipante)

La quota di partecipazione ai corsi di formazione antifuoco include tutto il materiale rilasciato al momento del corso, compreso il servizio di spedizione del materiale presso la sede dell’evento formativo.

 

Tutti i corsi di formazione Hilti sono deducibili e soggetti alla normativa per la deducibilità dei costi d’impresa* in quanto spese funzionali all’attività che concorrono a formare reddito nell’esercizio di competenza.

* Per maggiori informazioni consulta il Testo Unico Imposte sul Reddito, nella sezione criteri generali per la deducibilità dei costi d’impresa (ART 109), e, per un ulteriore approfondimento, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 26 maggio 2009 in materia di base imponibile IRAP.

Teilen

Log in to proceed
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Registrieren
Kontakt
Kontakt