Ancoranti su muratura

Facile calcolare l’ancoraggio su muratura

Ancoraggio muratura

Quando vuoi eseguire un ancoraggio su muratura affidati alla resina HIT-HY 270. Ha ottenuto la marcatura CE per 8 diversi tipi di muratura piena e forata. Ti garantisce una elevata adesione e rispetti le indicazioni delle Norme tecniche per le Costruzioni (NTC2008 – paragrafo 11.1) che richiedono, per ogni applicazione strutturale, l’utilizzo di prodotti e sistemi con una Marcatura CE specifici per l’impiego. Grazie alla profondità di ancoraggio variabile, puoi coprire con sicurezza un ampio intervallo di valori di carico. Inoltre hai a disposizione dati tecnici aggiuntivi su una vasta gamma di tipologie di muratura.

Download

  • Scarica la brochure di presentazione degli ancoranti chimici per muratura HIT-HY 270

    Scarica la brochure di presentazione degli ancoranti chimici per muratura HIT-HY 270

    Leggi di più

I vantaggi di usare gli ancoranti su muratura HIT-HY 270

Grazia alla resina HIT-HY 270, puoi realizzare un ancoraggio su muratura impiegando fori con diametri più piccoli, rispetto alle comuni resine ad iniezione. L’installazione è semplice, veloce e affidabile. Si applica comodamente con iniezione manuale o a batteria e ti permette di risparmiare tempo. Non c’è percolamento durante gli ancoraggi orizzontali e i tempi di indurimento sono rapidi (30 minuti nell’intervallo 20-30°). La resina HIT-HY 270 ha una vita nominale di 50 anni, come indicato nella valutazione ETA e nella marcatura CE. E’ inoltre compatibile con acciaio zincato a freddo, a caldo, acciaio inox e HCR (High Corrosion Resistance).

Calcola con PROFIS Anchor

È facile calcolare gli ancoranti e le piastre di ancoraggio secondo ETAG029 con il software gratuito PROFIS Anchor. Ti permette di impostare le caratteristiche geometriche dell’applicazione, le proprietà della muratura, compreso l’intonaco, e dei giunti di malta. Puoi inserire anche i dati ottenuti da prove di carico. Il software esegue per te i calcoli complessi sui meccanismi di rottura a trazione e taglio, sul collasso dell’ancorante, sulla rottura locale del mattone e sullo sfilamento del blocco.

Prove di trazione in situ

I tecnici Hilti sono a tua disposizione per eseguire prove di trazione in situ e verificare la tenuta dei sistemi di ancoraggio sulla muratura presente nel tuo cantiere.

Voce di capitolato

Fissaggio di piastre e profilati in acciaio mediante ancorante chimico vinilestere ibrido Hilti HIT-HY 270 e barre filettate o bussole filettate femmine tipo HIT-IC per applicazioni su muratura piena. Utilizzo di bussola di contenimento HIT-SC in presenza di vuoti e modalità di installazione come da Valutazione ETA 13/1036 secondo ETAG029 e Marcatura CE.

La parte metallica dovrà essere costituita dai seguenti elementi e avere le seguenti caratteristiche:

Barre filettate HIT-V-5.8 (zincatura a freddo)

  • Classe di resistenza 5.8, fuk = 500 N/mm2, fyk = 400 N/mm2
  • Elongazione a rottura (l0=5d) > 8% duttile
  • Dado corrispondente alla classe di resistenza
  • Zincatura, della barra, del dado e della rondella ≥ 5 μm

Barre filettate HIT-V-8.8 (zincatura a freddo)

  • Classe di resistenza 8.8, fuk = 800 N/mm2, fyk = 640 N/mm2
  • Elongazione a rottura (l0=5d) > 8% duttile
  • Dado corrispondente alla classe di resistenza
  • Zincatura, della barra, del dado e della ≥ 5 μm

Barre filettate HIT-V-5.8-F (zincatura a caldo)

  • Classe di resistenza 5.8, fuk = 500 N/mm2, fyk = 400 N/mm2
  • Elongazione a rottura (l0=5d) > 8% duttile
  • Dado corrispondente alla classe di resistenza
  • Zincatura, della barra, del dado e della rondella ≥ 45 μm

Barre filettate HIT-V-8.8-F (zincatura a caldo)

  • Classe di resistenza 8.8, fuk = 800 N/mm2, fyk = 640 N/mm2
  • Elongazione a rottura (l0=5d) > 8% duttile
  • Dado corrispondente alla classe di resistenza
  • Zincatura, della barra, del dado e della rondella ≥ 45 μm

Barre filettate HIT-V-R (acciaio inox)

  • Classe di resistenza 70, fuk = 700 N/mm2, fyk = 450 N/mm2
  • Elongazione a rottura (l0=5d) > 8% duttile
  • Dado corrispondente alla classe di resistenza
  • Acciaio inox della barra, del dado e della rondella 1.4401, 1.4404, 1.4578, 1.4571, 1.4439, 1.4362 EN 1088-1:2014

Barre filettate HIT-V-HCR (acciaio ad alta resistenza alla corrosione)

  • Classe di resistenza 8.8, fuk = 800 N/mm2, fyk = 640 N/mm2
  • Elongazione a rottura (l0=5d) > 8% duttile
  • Dado corrispondente alla classe di resistenza
  • Acciaio inox della barra, del dado e della rondella 1.459, 1.4565 EN 1088-1:2014

Bussole filettate femmine tipo HIT-IC

  • fuk = 490 N/mm2, fyk = 390 N/mm2
  • Elongazione a rottura (l0=5d) > 8% duttile
  • Zincatura ≥ 5 μm
  • Utilizzo con Barre filettate HIT-V-5.8 e HIT-V-8.8

Chiedi al tecnico

Condividi