Corso base di progettazione sistemi ancoraggio

Corso base di progettazione sistemi ancoraggio

Aggiorna la tua preparazione sui sistemi di ancoraggio. Negli ultimi anni sono cambiate le normative nazionali ed europee che regolano le verifiche e le responsabilità. Grazie al corso di progettazione sui sistemi di ancoraggio hai la possibilità di rinnovare le tue competenze e capire come eseguire le verifiche in totale autonomia e conformità alle normative vigenti. Al corso impari come scegliere e dimensionare correttamente i sistemi di ancoraggio in relazione ai progetti da realizzare.

Agenda e contenuti del corso di progettazione sistemi di ancoraggio

  • Inquadramento normativo, con introduzione European Assessment Document (EAD), CEN-TS 1992-4 e NTC 2008
  • Principi di funzionamento e modalità di rottura
  • Calcolo secondo ETAG 001 Annex C (ancoranti meccanici ) e TR029 (ancoranti chimici)
  • Utilizzo del Software Profis Anchor

Iscrizione

Per partecipare al corso di progettazione sui sistemi di ancoraggio compila il modulo di iscrizione, specificando: la data preferita, l’indirizzo presso cui si svolgerà il corso e i nomi dei partecipanti. Sarai ricontattato da uno dei nostri referenti per la formazione per definire i dettagli organizzativi.

Quota di iscrizione: 160€ (a partecipante) 

Il manuale del corso è consultabile online e rimarrà a disposizione dei partecipanti per permettere di approfondire la conoscenza dei temi trattati.

Tutti i corsi di formazione Hilti sono deducibili e soggetti alla normativa per la deducibilità dei costi d’impresa* in quanto spese funzionali all’attività che concorrono a formare reddito nell’esercizio di competenza.

* Per maggiori informazioni consulta il Testo Unico Imposte sul Reddito, nella sezione criteri generali per la deducibilità dei costi d’impresa (ART 109), e, per un ulteriore approfondimento, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 26 maggio 2009 in materia di base imponibile IRAP.

Contattaci
Contattaci