C 4/36-90
C 4/36-350
C 4/36-DC
Manual de instruções original
Indicações sobre o Manual de instruções
Relativamente a este Manual de instruções
- Antes da colocação em funcionamento, leia este manual de instruções. Esta é a condição para um trabalho seguro e um manuseamento sem problemas.
- Tenha em atenção as instruções de segurança e as advertências neste Manual de instruções e no produto.
- Guarde o manual de instruções sempre junto do produto e entregue-o a outras pessoas apenas juntamente com este manual de instruções.
Explicação dos símbolos
Advertências
As advertências alertam para perigos durante a utilização do produto. São utilizadas as seguintes palavras de aviso:Símbolos na documentação
Nesta documentação são utilizados os seguintes símbolos:![]() |
Leia o manual de instruções antes da utilização |
![]() |
Instruções de utilização e outras informações úteis |
![]() |
Manuseamento com materiais recicláveis |
![]() |
Não deitar as ferramentas eléctricas e baterias no lixo doméstico |
Símbolos nas figuras
Em figuras são utilizados os seguintes símbolos:![]() |
Estes números referem-se à respectiva imagem no início deste Manual |
![]() |
A numeração reproduz uma sequência dos passos de trabalho na imagem e pode divergir dos passos de trabalho no texto |
![]() |
Na figura Vista geral são utilizados números de posição que fazem referência aos números da legenda na secção Vista geral do produto |
![]() |
Este símbolo pretende despertar a sua atenção durante o manuseamento do produto. |
Símbolos dependentes do produto
Símbolos no produto
No produto são utilizados os seguintes símbolos:![]() |
Apenas para utilização no interior de edifícios |
![]() |
com duplo isolamento |
Dados informativos sobre o produto
Os produtos Hilti foram concebidos para uso profissional e só devem ser utilizados, mantidos e reparados por pessoal autorizado e devidamente credenciado. Este pessoal deverá estar informado, em particular, sobre os potenciais perigos. O produto e seu equipamento auxiliar podem representar perigo se usados incorrectamente por pessoas não qualificadas ou se usados para fins diferentes daqueles para os quais foram concebidos.A designação e o número de série são indicados na placa de características.
- Registe o número de série na tabela seguinte. Os dados do produto são necessários para colocar questões ao nosso representante ou posto de serviço de atendimento aos clientes.
Dados do produtoCarregador C4/36-90
C4/36-350
C4/36-DCGeração 01 N.° de série
Declaração de conformidade
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024461/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_Konform.jpg)
As documentações técnicas estão aqui guardadas:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Segurança
Normas de segurança gerais para ferramentas eléctricas
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024461/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
Guarde bem todas as normas de segurança e instruções para futura referência.
Segurança no posto de trabalho
- Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Locais desarrumados ou mal iluminados podem ocasionar acidentes.
- Não utilize a ferramenta eléctrica em ambientes explosivos ou na proximidade de líquidos ou gases inflamáveis. Ferramentas eléctricas produzem faíscas que podem provocar a ignição de pó e vapores.
- Mantenha afastadas crianças e outras pessoas durante a utilização da ferramenta eléctrica. Em caso de distracção, poderá perder o controlo sobre a ferramenta.
- A ficha da ferramenta eléctrica deve servir na tomada. A ficha não deve ser modificada de modo algum. Não utilize quaisquer adaptadores com ferramentas eléctricas com ligação terra. Fichas originais (não modificadas) e tomadas adequadas reduzem o risco de choque eléctrico.
- Evite o contacto do corpo com superfícies ligadas à terra, como, por exemplo, canos, radiadores, fogões e frigoríficos. Existe um risco elevado de choque eléctrico se o corpo estiver com ligação à terra.
- As ferramentas eléctricas não devem ser expostas à chuva nem à humidade. A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- Não use o cabo para transportar, arrastar ou desligar a ferramenta eléctrica da tomada. Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, arestas vivas ou partes em movimento da ferramenta. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
- Quando operar uma ferramenta eléctrica ao ar livre, utilize apenas cabos de extensão próprios para utilização no exterior. O uso de um cabo apropriado para espaços exteriores, reduz o risco de choques eléctricos.
- Utilize um disjuntor diferencial se não puder ser evitada a utilização da ferramenta eléctrica em ambiente húmido. A utilização e um disjuntor diferencial reduz o risco de choque eléctrico.
- Esteja alerta, observe o que está a fazer, e tenha prudência ao trabalhar com uma ferramenta eléctrica. Se estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou medicamentos não efectue nenhum trabalho com ferramentas eléctricas. Um momento de distracção ao operar a ferramenta eléctrica pode causar ferimentos graves.
- Use equipamento de segurança. Use sempre óculos de protecção. Equipamento de segurança, como, por exemplo, máscara antipoeiras, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduzem o risco de lesões.
- Evite um arranque involuntário. Certifique-se de que a ferramenta eléctrica está desligada antes de a ligar à corrente eléctrica, pegar nela ou a transportar. Transportar a ferramenta eléctrica com o dedo no interruptor ou ligar uma ferramenta à tomada com o interruptor ligado (ON) pode resultar em acidentes.
- Remova quaisquer chaves de ajuste (chaves de fenda), antes de ligar a ferramenta eléctrica. Um acessório ou chave deixado preso numa parte rotativa da ferramenta pode causar ferimentos.
- Evite posturas corporais desfavoráveis. Mantenha sempre uma posição correcta, em perfeito equilíbrio. Desta forma será mais fácil manter o controlo sobre a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- Use roupa apropriada. Não use roupa larga ou jóias. Mantenha o cabelo, vestuário e luvas afastados das peças móveis. Roupas largas, jóias ou cabelos compridos podem ficar presos nas peças móveis.
- Se poderem ser montados sistemas de remoção e de recolha de pó, assegure-se de que estes estão ligados e são utilizados correctamente. A utilização de um sistema de remoção de pó pode reduzir os perigos relacionados com a exposição ao mesmo.
- Não sobrecarregue a ferramenta. Use para o seu trabalho a ferramenta eléctrica correcta. Com a ferramenta eléctrica adequada obterá maior eficiência e segurança se respeitar os seus limites.
- Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor estiver defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que já não possa ser accionada pelo interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- Retire a ficha da tomada antes de efectuar ajustes no aparelho, substituir acessórios ou guardar o aparelho. Esta medida preventiva evita o accionamento acidental da ferramenta eléctrica.
- Guarde ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance das crianças. Não permita que a ferramenta seja utilizada por pessoas não familiarizadas com a mesma ou que não tenham lido estas instruções . Ferramentas eléctricas operadas por pessoas não treinadas são perigosas.
- Faça uma manutenção regular das ferramentas eléctricas. Verifique se as partes móveis funcionam perfeitamente e não emperram ou se há peças quebradas ou danificadas que possam influenciar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Peças danificadas devem ser reparadas antes da utilização da ferramenta. Muitos acidentes são causados por ferramentas eléctricas com manutenção deficiente.
- Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas. Acessórios com gumes afiados tratados correctamente emperram menos e são mais fáceis de controlar.
- Utilize a ferramenta eléctrica, acessórios, bits, etc., de acordo com estas instruções. Tome também em consideração as condições de trabalho e o trabalho a ser efectuado. A utilização da ferramenta eléctrica para outros fins além dos previstos, pode ocasionar situações de perigo.
- A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por pessoal qualificado e só devem ser utilizadas peças sobressalentes originais. Isto assegurará que a segurança da ferramenta eléctrica se mantenha.
Utilização e manutenção de carregadores
- Para evitar ferimentos, só devem ser carregadas com o carregador, baterias Hilti de iões de lítio aprovadas.
- Utilize o carregador num local limpo, fresco, seco e onde não haja perigo de geada.
- O carregador dissipa calor durante o processo de carregamento; por isso, as saídas de ar devem estar desobstruídas. Não utilize o carregador no interior de um contentor.
- Faça uma manutenção cuidadosa do produto. Certifique-se de que não há peças quebradas ou danificadas que impeçam o funcionamento correcto do produto. Se existirem peças danificadas ou quebradas, mande reparar o produto antes de continuar a utilizá-lo.
- Utilize carregadores e respectivas baterias de acordo com estas instruções e da forma prevista para este tipo especial de aparelho. A utilização de carregadores para outros fins além dos previstos, pode ocasionar situações de perigo.
- Apenas deverá carregar baterias em carregadores recomendados pelo fabricante. Num carregador adequado para um determinado tipo de baterias existe perigo de incêndio se for utilizado para outras baterias.
- Quando a bateria ou o carregador não estiver em uso, mantenha-os afastados de clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objectos metálicos que possam ligar em ponte os contactos da bateria ou do carregador. Um curto-circuito entre os contactos da bateria ou os contactos de carga pode causar queimaduras e um incêndio.
- Não guarde a bateria no carregador. Após o processo de carregamento, retire sempre a bateria do carregador.
Utilização e manutenção de baterias
- Observe as regras específicas sobre transporte, armazenamento e utilização de baterias de iões de lítio.
- Mantenha as baterias afastadas de temperaturas elevadas, radiação solar directa e fogo.
- As baterias não devem ser desmanteladas, esmagadas, aquecidas acima dos 80 °C (176 °F) ou incineradas.
- Não utilize ou carregue quaisquer baterias que tenham sofrido golpes, tenham caído de altura superior a um metro ou tenham sido danificadas de outra forma. Neste caso, contacte sempre o seu Centro de Assistência Técnica Hilti .
- Se a bateria estiver demasiado quente ao toque, poderá estar com defeito. Coloque a bateria num local com boa visibilidade que não constitua risco de incêndio, suficientemente afastado de materiais inflamáveis. Deixe a bateria arrefecer. Se, passado uma hora, a bateria ainda estiver demasiado quente ao toque, então está com defeito. Contacte o Centro de Assistência Técnica Hilti .
Descrição
Vista geral do produto
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024461/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_HILTI-0C-004-00-00042-01.jpg)
- Botão de destravamento com função adicional – activação do indicador do estado de carga
- Bateria
- LED Indicação do estado de carga
- Lâmpada piloto
- Interface da bateria
Utilização correcta
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024461/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_Akku_farbe.jpg)
O produto descrito é um carregador para baterias de iões de lítio da Hilti , com uma tensão nominal de 7,2 a 36 V. Consoante a versão nacional, destina-se à ligação a tomadas com 100 a 127 V ou 220 a 240 V de tensão alternada.
O carregador C4-36-DC pode ser ligado a uma tomada de isqueiro com 12 V ou 24 V de corrente contínua.No final desta documentação encontrará as baterias aprovadas para este produto.
Nem todas as baterias estão disponíveis em todos os mercados.
Elementos de indicação
Elementos de indicação no carregador e na bateria
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024461/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_HILTI-0C-004-10-00043-01.jpg)
Apresentação |
Significado na bateria |
Significado no carregador |
Luz permanente |
Indicação do estado de carga |
Carregador ligado e pronto a funcionar. |
A piscar |
Processo de carregamento ativo |
Bateria demasiado quente ou demasiado fria. |
Luz desligada |
A lâmpada verde no carregador acende como luz permanente, todas as lâmpadas na bateria estão apagadas: Avaria na bateria. |
Avaria no carregador. |
Indicador do estado de carga da bateria de iões de lítio
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024461/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_HILTI-0C-004-10-00043-01.jpg)
Estado |
Significado |
---|---|
4 LED acendem. |
Estado de carga: 100 % |
3 LED acendem, 1 LED pisca. |
Estado de carga: 75% a 100% |
2 LED acendem, 1 LED pisca. |
Estado de carga: 50% a 75% |
1 LED acende, 1 LED pisca. |
Estado de carga: 25% a 50% |
1 LED pisca. |
Estado de carga: < 25% |
Incluído no fornecimento
Carregador, manual de instruções.Poderá encontrar outros produtos de sistema aprovados para o seu produto na sua Hilti Store ou em: www.hilti.group | EUA: www.hilti.com
Características técnicas
C 4/36‑90 |
C 4/36‑350 |
C 4/36‑DC |
||
---|---|---|---|---|
Peso |
0,6 kg |
1,1 kg |
0,6 kg |
|
Tensão de saída |
7,2 V … 36 V |
7,2 V … 36 V |
7,2 V … 36 V |
|
Potência de saída |
110 V |
90 W |
350 W |
·/· |
230 V |
90 W |
365 W |
·/· |
|
12 V |
·/· |
·/· |
60 W |
|
24 V |
·/· |
·/· |
60 W |
Utilização
Ligar o carregador C 4/36-90 e C 4/36-350
C 4/36-90C 4/36-350
- Ligue a ficha de rede à tomada.
- A luz verde no carregador acende.
- A luz verde no carregador acende.
Ligar o carregador C 4/36-DC
C 4/36-DC- Ligue a ficha de rede à tomada de isqueiro.
- Estando a tensão de entrada correcta, a luz verde no carregador acende de forma permanente.
- Estando a tensão de entrada correcta, a luz verde no carregador acende de forma permanente.
Colocar e carregar a bateria
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024461/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_HILTI-0C-004-70-00044-01.jpg)
- Antes de inserir a bateria, assegure-se de que os contactos estão limpos e isentos de gordura.
- Empurre a bateria na interface prevista.
- Preste atenção para que a geometria/codificação da bateria coincida com a da interface.
- O processo de carregamento inicia automaticamente assim que a bateria é inserida no carregador.
- O processo de carregamento inicia automaticamente assim que a bateria é inserida no carregador.
Retirar a bateria
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024461/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_HILTI-0C-004-50-00045-01.jpg)
- Accione o mecanismo de destravamento da bateria.
- Puxe a bateria para fora do carregador.
Ajuda em caso de avarias
Avaria |
Causa possível |
Solução |
---|---|---|
Luz na bateria apagada, a bateria encontra-se no carregador. |
Bateria eventualm. danificada. |
|
As lâmpadas piscam no carregador. |
Bateria demasiado quente ou fria; não se efectua nenhum carregamento. |
|
Luz apagada no carregador. |
Avaria no carregador. |
|
Conservação e manutenção
Conservação- Remover a sujidade persistente com cuidado.
- Limpe as saídas de ar cuidadosamente com uma escova seca.
- Limpar a carcaça apenas com um pano ligeiramente humedecido. Não utilizar produtos de conservação que contenham silicone, uma vez que estes poderiam danificar os componentes de plástico.
- Verificar, regularmente, todos os componentes visíveis quanto a danos e os comandos operativos quanto a funcionamento perfeito.
- Em caso de danos e/ou perturbações de funcionamento, não operar o produto. Mandar reparar de imediato pelo Centro de Assistência Técnica Hilti .
- Após os trabalhos de conservação e manutenção, aplicar todos os dispositivos de protecção e verificar o respectivo funcionamento.
Reciclagem
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024461/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
De acordo com a directiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a correspondente transposição para as leis nacionais, os aparelhos eléctricos e electrónicos usados devem ser recolhidos separadamente, sendo encaminhados para um reaproveitamento ecológico.
RoHS (directiva relativa à limitação de utilização de substâncias perigosas)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024461/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_C4-36-90_China.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024461/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_C4-36-90_Taiwan.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024461/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_C4-36-350_China.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024461/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_C4-36-350_Taiwan.jpg)
- Para C 4/36-90, 230 V, China: qr.hilti.com/2034530
- Para C 4/36-90, 110 V, Taiwan: qr.hilti.com/2026281
- Para C 4/36-350, 230 V, China: qr.hilti.com/2028875
- Para C 4/36-350, 110 V, Taiwan: qr.hilti.com/2028992
Garantia do fabricante
- Se tiver dúvidas em relação às condições de garantia, contacte o seu parceiro Hilti local.